Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
SBTK10-[20-65/0.1]-[15-35/5] |
SBTK13-[20-65/0.1]-[15-45/5] |
SBTK16-[25-65/0.1]-[20-45/5] |
SBTK20-[25-65/0.1]-[20-45/5] |
SBTKN10-[20-65/0.1] |
SBTKN13-[20-65/0.1] |
SBTKN16-[25-65/0.1] |
SBTKN20-[25-65/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Set/Single item | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | BL (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 10 | 20 ~ 65 | 15 ~ 35 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 13 | 20 ~ 65 | 15 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 16 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body and bolt | 20 | 25 ~ 65 | 20 ~ 45 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body only | 10 | 20 ~ 65 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body only | 13 | 20 ~ 65 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body only | 16 | 25 ~ 65 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body only | 20 | 25 ~ 65 | - |
Loading...
Stripper bolt type | Female thread type | Type | Configurable L dimension type | Spanner hook | W/O |
---|
MISUMI
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 0.99 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.