Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GLR6-[20-60/0.1]-[0.5-3/0.1] |
GLR6-[20-60/0.1]-AC[0.5-6/0.1] |
GLR8-[20-60/0.1]-[0.7-4/0.1] |
GLR8-[20-60/0.1]-AC[0.7-7/0.1] |
GLR10-[26-70/0.1]-[0.7-4/0.1] |
GLR10-[26-70/0.1]-AC[0.7-7/0.1] |
GLR13-[26-80/0.1]-[1-6/0.1] |
GLR13-[26-80/0.1]-AC[1-10/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | A (Groove length) (mm) | AC (Groove length change) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 ~ 60 | 0.5 ~ 3 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 20 ~ 60 | - | 0.5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 ~ 60 | 0.7 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 ~ 60 | - | 0.7 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 26 ~ 70 | 0.7 ~ 4 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 26 ~ 70 | - | 0.7 ~ 7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 26 ~ 80 | 1 ~ 6 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 26 ~ 80 | - | 1 ~ 10 |
Loading...
Shape | Pin | Stopping methods | Detachable type | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.