Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
LHAH16-[30-60/5]-[8-9/0.1] |
LHAH20-[40-70/5]-[8-12/0.1] |
LHAH25-[40-80/5]-[8-16/0.1] |
LHAH32-[40-80/5]-[8-20/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L dimension (mm) | A (Groove length) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 ~ 60 | 8 ~ 9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 ~ 70 | 8 ~ 12 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 ~ 80 | 8 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 40 ~ 80 | 8 ~ 20 |
Loading...
Shape | Pin | Material | Steel | With/without pilot punch relief hole | With |
---|---|---|---|---|---|
With/without air hole | W/O | With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.