Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GLBK6-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
GLBK8-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
GLBK10-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
GLBK13-[30-80/5]-[0.5-4/0.1]-[5-25/0.1]-[5-50/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | L (mm) | A (Groove length) (mm) | V (Outer shape) (mm) | E (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 6 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 8 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 10 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 30 ~ 80 | 0.5 ~ 4 | 13 | 5 ~ 25 | 5 ~ 50 |
Loading...
Shape | Block | Stopping methods | Key fixing | With/without air hole | W/O |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.