Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
GLJS4-[10,15,20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50]-2-[0.5,0.8,1] |
GLJS6-[10,15,20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50]-[2-4/1]-[0.5,0.8,1,1.6] |
GLJS8-[15,20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50,55]-[2-6/1]-[1,1.6,2] |
GLJS10-[20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50,55]-[2-8/1]-[1.6,2,2.5] |
GLJS13-[20,22,25,28,30,33,35,36,40,45,50,55]-[2-11/1]-[2,2.5,3.6] |
GLJS16-[30,33,35,36,40,45,50,55,60,70]-[2-14/1]-[2,2.5,4] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | A (Groove length) (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 4 | 10 ~ 50 | 0.5 ~ 1 | 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6 | 10 ~ 50 | 0.5 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | 15 ~ 55 | 1 ~ 2 | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 ~ 55 | 1.6 ~ 2.5 | 2 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 ~ 55 | 2 ~ 3.6 | 2 ~ 11 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 ~ 70 | 2 ~ 4 | 2 ~ 14 |
Loading...
Shape | Pin | Stopping methods | Flange stopper | With/without air hole | With |
---|---|---|---|---|---|
With/without accessory (Spring, screw plugs) | W/O |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.