Streifeneinläufe für Grundplatte / induktiv gehärtet

Streifeneinläufe für Grundplatte / induktiv gehärtet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZGUA13-[60-100/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUA16-[60-100/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUA20-[60-100/20]-[1-30/1]-[10-160/0.1]
ZGUA-L13-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-L16-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-L20-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-R13-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-R16-[60-100/20]-[1-30/1]
ZGUA-R20-[60-100/20]-[1-30/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpecification B
(mm)
L
(mm)
W (Material guide width)
(mm)
Y (Heel height)
(mm)
1 auf Anfrage 10Units1360 ~ 10010 ~ 1601 ~ 30
1 auf Anfrage 10Units1660 ~ 10010 ~ 1601 ~ 30
1 auf Anfrage 10Units2060 ~ 10010 ~ 1601 ~ 30
1 auf Anfrage 10Rail L1360 ~ 100-1 ~ 30
1 auf Anfrage 10Rail L1660 ~ 100-1 ~ 30
1 auf Anfrage 10Rail L2060 ~ 100-1 ~ 30
1 auf Anfrage 10Rail R1360 ~ 100-1 ~ 30
1 auf Anfrage 10Rail R1660 ~ 100-1 ~ 30
1 auf Anfrage 10Rail R2060 ~ 100-1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Technischer Support