Führungsbolzen für Abstreiferplatten / demontierbar / Innengewinde / Zentrierbund / Ölnuten

Führungsbolzen für Abstreiferplatten / demontierbar / Innengewinde / Zentrierbund / Ölnuten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGOR8-[30-70/10]
SGOR8-LC[30.5-69.5/0.5]
SGOR8-LC[70.5-80/0.5]
SGOR10-[30-80/10]
SGOR10-LC[30.5-79.5/0.5]
SGOR10-LC[80.5-100/0.5]
SGOR13-[40-100/10]
SGOR13-LC[30-99.5/0.5]
SGOR13-LC[100.5-120/0.5]
SGOR16-[40-120/10]
SGOR16-LC[30-119.5/0.5]
SGOR16-LC[120.5-140/0.5]
SGOR20-100
SGOR20-[50-120/10]
SGOR20-LC[30-115/5]
SGOR20-LC[30-119.5/0.5]
SGOR20-LC[120.5-140/0.5]
SGOR20-LC[125-140/5]
SGOR25-[60-120/10]
SGOR25-LC[30-115/5]
SGOR25-LC[30-119.5/0.5]
SGOR25-LC[120.5-140/0.5]
SGOR25-LC[125-140/5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAlterations D (Post diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10Yes830 ~ 70-
1 auf Anfrage 10Yes8-30.5 ~ 69.5
1 auf Anfrage 10Yes8-70.5 ~ 80
1 auf Anfrage 10Yes1030 ~ 80-
1 auf Anfrage 10Yes10-30.5 ~ 79.5
1 auf Anfrage 10Yes10-80.5 ~ 100
1 auf Anfrage 10Yes1340 ~ 100-
1 auf Anfrage 10Yes13-30 ~ 99.5
1 auf Anfrage 10Yes13-100.5 ~ 120
1 auf Anfrage 10Yes1640 ~ 120-
1 auf Anfrage 10Yes16-30 ~ 119.5
1 auf Anfrage 10Yes16-120.5 ~ 140
1 Verfügbar auf Anfrage 10No20100-
1 auf Anfrage 10Yes2050 ~ 120-
1 auf Anfrage 10Yes20-30 ~ 115
1 auf Anfrage 10Yes20-30 ~ 119.5
1 auf Anfrage 10Yes20-120.5 ~ 140
1 auf Anfrage 10Yes20-125 ~ 140
1 auf Anfrage 10Yes2560 ~ 120-
1 auf Anfrage 10Yes25-30 ~ 115
1 auf Anfrage 10Yes25-30 ~ 119.5
1 auf Anfrage 10Yes25-120.5 ~ 140
1 auf Anfrage 10Yes25-125 ~ 140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Pins Tolerance range 5μm Pin type Detachable
Material SUJ2

Technischer Support