Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
VGBL8-10 |
VGBL8-13 |
VGBL8-16 |
VGBL8-20 |
VGBL8-LC[8-19.9/0.1] |
VGBL10-10 |
VGBL10-13 |
VGBL10-16 |
VGBL10-20 |
VGBL10-22 |
VGBL10-25 |
VGBL10-LC[8-24.9/0.1] |
VGBL13-13 |
VGBL13-16 |
VGBL13-20 |
VGBL13-22 |
VGBL13-25 |
VGBL13-30 |
VGBL13-LC[10-29.9/0.1] |
VGBL16-16 |
VGBL16-20 |
VGBL16-22 |
VGBL16-25 |
VGBL16-30 |
VGBL16-35 |
VGBL16-LC[13-34.9/0.1] |
VGBL20-20 |
VGBL20-22 |
VGBL20-25 |
VGBL20-30 |
VGBL20-35 |
VGBL20-LC[16-34.9/0.1] |
VGBL25-20 |
VGBL25-22 |
VGBL25-25 |
VGBL25-30 |
VGBL25-35 |
VGBL25-LC[20-34.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | d (Bushing inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 20 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 8 | - | 8 ~ 19.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 10 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 25 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | - | 8 ~ 24.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 13 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 30 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | - | 10 ~ 29.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 16 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | - | 13 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | 16 ~ 34.9 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 20 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 22 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 25 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 30 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 35 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | - | 20 ~ 34.9 |
Loading...
Type | Bushings | Tolerance range | 2μm | Bushing type | For plain (Oil type) |
---|---|---|---|---|---|
Bushing mounting methods | Loctite adhesive | Material | SUJ2 |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.