Einweiser mit Lagekontrolle / Flachprofil / Ausrichtung wählbar, Sensor wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PACOA-L75-AC100V-M[10,​12]
PACOA-L75-DC24V-M[10,​12]
PACOA-L100-AC100V-M[10,​12]
PACOA-L100-DC24V-M[10,​12]
PACOA-L150-AC100V-M[10,​12]
PACOA-L150-DC24V-M[10,​12]
PACOA-R75-AC100V-M[10,​12]
PACOA-R75-DC24V-M[10,​12]
PACOA-R100-AC100V-M[10,​12]
PACOA-R100-DC24V-M[10,​12]
PACOA-R150-AC100V-M[10,​12]
PACOA-R150-DC24V-M[10,​12]
PACOAN-L75-M[10,​12]
PACOAN-L100-M[10,​12]
PACOAN-L150-M[10,​12]
PACOAN-R75-M[10,​12]
PACOAN-R100-M[10,​12]
PACOAN-R150-M[10,​12]
PACOB-L75-AC100V-M[10,​12]
PACOB-L75-DC24V-M[10,​12]
PACOB-L100-AC100V-M[10,​12]
PACOB-L100-DC24V-M[10,​12]
PACOB-L150-AC100V-M[10,​12]
PACOB-L150-DC24V-M[10,​12]
PACOB-R75-AC100V-M[10,​12]
PACOB-R75-DC24V-M[10,​12]
PACOB-R100-AC100V-M[10,​12]
PACOB-R100-DC24V-M[10,​12]
PACOB-R150-AC100V-M[10,​12]
PACOB-R150-DC24V-M[10,​12]
PACOBN-L75-M[10,​12]
PACOBN-L100-M[10,​12]
PACOBN-L150-M[10,​12]
PACOBN-R75-M[10,​12]
PACOBN-R100-M[10,​12]
PACOBN-R150-M[10,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
Electrode type Reversed Plating M
1 auf Anfrage 1075AC100VLeft hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 1075DC24VLeft hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10100AC100VLeft hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10100DC24VLeft hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10150AC100VLeft hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10150DC24VLeft hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 1075AC100VRight hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 1075DC24VRight hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10100AC100VRight hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10100DC24VRight hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10150AC100VRight hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 10150DC24VRight hand typeW/O10 ~ 12
1 auf Anfrage 1075Without proximity sensorLeft hand typeW/O-
1 auf Anfrage 10100Without proximity sensorLeft hand typeW/O-
1 auf Anfrage 10150Without proximity sensorLeft hand typeW/O-
1 auf Anfrage 1075Without proximity sensorRight hand typeW/O-
1 auf Anfrage 10100Without proximity sensorRight hand typeW/O-
1 auf Anfrage 10150Without proximity sensorRight hand typeW/O-
1 auf Anfrage -75AC100VLeft hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -75DC24VLeft hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -100AC100VLeft hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -100DC24VLeft hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -150AC100VLeft hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -150DC24VLeft hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -75AC100VRight hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -75DC24VRight hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -100AC100VRight hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -100DC24VRight hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -150AC100VRight hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -150DC24VRight hand typeWith10 ~ 12
1 auf Anfrage -75Without proximity sensorLeft hand typeWith-
1 auf Anfrage -100Without proximity sensorLeft hand typeWith-
1 auf Anfrage -150Without proximity sensorLeft hand typeWith-
1 auf Anfrage -75Without proximity sensorRight hand typeWith-
1 auf Anfrage -100Without proximity sensorRight hand typeWith-
1 auf Anfrage -150Without proximity sensorRight hand typeWith-

Loading...

  1. 1

Technischer Support