Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
N-HTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
N-HTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
N-HTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
N-HTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-AC[16-45/1] |
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[16-19/1] |
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[21-24/1] |
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[26-29/1] |
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[31-45/1] |
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[16-19/1] |
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[21-24/1] |
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[26-29/1] |
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[31-45/1] |
N-HTFR1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01] |
N-HTFR2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01] |
N-HTFR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
N-HTFR3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
N-HTFR4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
N-HTFR5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
N-HTFR6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
N-HTFR8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01] |
N-HTFR10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01] |
N-HTFR13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01] |
N-HTFR16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01] |
N-HTFT1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01] |
N-HTFT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01] |
N-HTFT2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01] |
N-HTFT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01] |
N-HTFT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01] |
N-HTFT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01] |
N-HTFT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01] |
N-HTFT8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01] |
N-HTFT10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01] |
N-HTFT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01] |
N-HTFT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01] |
N-PTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
N-PTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-AC[16-45/1] |
N-PTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
N-PTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1] |
N-PTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,15,20,25,30] |
N-PTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1] |
N-PTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-PTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1] |
N-PTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,20,25,30] |
N-PTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | A (Taper angle) (°) | Tip angle change [AC] (°) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 0.5 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 8 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 10 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 19 | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | - | 21 ~ 24 | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | - | 26 ~ 29 | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | - | 31 ~ 45 | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 19 | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | - | 21 ~ 24 | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | - | 26 ~ 29 | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | - | 31 ~ 45 | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 40 | - | - | 0.5 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 40 | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 40 | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 40 | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 8 | 10 ~ 40 | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 10 | 10 ~ 40 | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | - | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tip R | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | - | - | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 1.6 | 10 ~ 40 | - | - | 0.5 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 2.0 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 2.5 | 10 ~ 40 | - | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 3 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 4 | 10 ~ 40 | - | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 5 | 10 ~ 40 | - | - | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 6 | 10 ~ 40 | - | - | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 8 | 10 ~ 40 | - | - | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 10 | 10 ~ 40 | - | - | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 13 | 10 ~ 40 | - | - | 10 ~ 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Tapered tip | SKH51 Equivalent | 16 | 10 ~ 40 | - | - | 13 ~ 16 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 1.6 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 0.5 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 1.6 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 0.5 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 2.0 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 2.0 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 2.5 | 10 ~ 40 | 10 ~ 30 | - | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 2.5 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 1.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 3 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 3 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 2 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 4 | 10 ~ 40 | 15 ~ 30 | - | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Sharp tip angle | Powdered high-speed steel | 4 | 10 ~ 40 | - | 16 ~ 45 | 3 ~ 4 |
Loading...
Shank type | Straight | Surface treatment | Without DLC foundation | Mounting plate | Stripper plate |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
A (Taper angle)(°)
Tip angle change [AC](°)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften