Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 2 Gleitflächen

Gleitleisten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 2 Gleitflächen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSPSW50-150-20
CSPSW50-150-35
CSPSW50-200-20
CSPSW50-200-35
CSPSW50-250-20
CSPSW50-250-35
CSPSW75-150-20
CSPSW75-150-35
CSPSW75-200-20
CSPSW75-200-35
CSPSW75-250-20
CSPSW75-250-35
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 105015020
1 auf Anfrage 105015035
1 auf Anfrage 105020020
1 auf Anfrage 105020035
1 auf Anfrage 105025020
1 auf Anfrage 105025035
1 auf Anfrage 107515020
1 auf Anfrage 107515035
1 auf Anfrage 107520020
1 auf Anfrage 107520035
1 auf Anfrage 107525020
1 auf Anfrage 107525035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant With (2 faces)

Technischer Support