Gleitführungen / Zentralblöcke / Baustahl / CCUBZ

Gleitführungen / Zentralblöcke / Baustahl / CCUBZ

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CCUBZ60-100

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CCUBZ60-100
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS
1 auf Anfrage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Special solid lubricant W/O W (width)(mm) 60
L (length)(mm) 100 T (thickness)(mm) 65

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitführungen / Zentralblöcke / Baustahl / CCUBZ, die Teilenummer ist CCUBZ60-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CCUBZ60-100.

Technischer Support