Laschenführungen / Stahl / Festschmierstoff / VDI 3387

Laschenführungen / Stahl / Festschmierstoff / VDI 3387
  • Neues Produkt

(i)Hinweis

  • Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DOGPZ63-180-36
DOGPZ63-200-36
DOGPZ63-224-36
DOGPZ71-180-36
DOGPZ71-200-36
DOGPZ71-224-36
DOGPZ90-200-45
DOGPZ90-224-45
DOGPZ90-250-45
DOGPZ112-200-45
DOGPZ112-224-45
DOGPZ112-250-45
DOGPZ140-315-45
DOGPZ140-400-45
DOGPZ140-400-56
DOGPZ190-400-56
DOGPZ240-500-56
DOGPZ240-630-56
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
W (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
T (Thickness)
(mm)

103.05 €

1 31 Arbeitstage ---

226.18 €

1 31 Arbeitstage 6320036

123.44 €

1 31 Arbeitstage ---

114.49 €

1 31 Arbeitstage ---

124.07 €

1 31 Arbeitstage ---

137.42 €

1 31 Arbeitstage ---

186.38 €

1 31 Arbeitstage ---

204.19 €

1 31 Arbeitstage 9022445

226.36 €

1 31 Arbeitstage ---

225.38 €

1 31 Arbeitstage ---

528.69 €

1 26 Arbeitstage 11222445

254.08 €

1 31 Arbeitstage ---

850.84 €

1 26 Arbeitstage 14031545

550.00 €

1 31 Arbeitstage 14040045

1,327.18 €

1 26 Arbeitstage 14040056

1,783.31 €

1 26 Arbeitstage 19040056

2,787.41 €

1 31 Arbeitstage 24050056

3,482.41 €

1 31 Arbeitstage 24063056

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel with Special solid lubricant (embedded) Hardness 58~60 HRC depth 1 mm (Induction hardened) Standard VDI 3387

Technischer Support