Distanzkappen / mit Ausbuchtung / VW 39D 578

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DKPBGM57

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DKPBGM57
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material C15 Standard VW Standard d (Inner Diameter) mm(mm) 57
D (Outer Diameter) mm(mm) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzkappen / mit Ausbuchtung / VW 39D 578, die Teilenummer ist DKPBGM57.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKPBGM57.

Technischer Support