Druckfedern / ISWTY / spiralförmig / Runddraht / gelb

Druckfedern / ISWTY / spiralförmig / Runddraht / gelb

Konfigurierbar in [Freie Länge] 16 - 51 mm



MISUMI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile dazu dienen, Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 16 mm und 51 mm konfigurieren.

  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ISWTY6-16
ISWTY6-25
ISWTY6-38
ISWTY6-51
ISWTY8-16
ISWTY8-25
ISWTY8-38
ISWTY8-51
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (D)
(mm)
Free length (L)
(mm)

0.82 €

50 6 Arbeitstage 6.316

0.82 €

50 6 Arbeitstage 6.325

0.82 €

50 6 Arbeitstage 6.338

0.82 €

25 6 Arbeitstage 6.351

0.91 €

50 6 Arbeitstage 8.316

0.91 €

50 6 Arbeitstage 8.325

0.91 €

50 6 Arbeitstage 8.338

0.91 €

25 6 Arbeitstage 8.351

Loading...

  1. 1

Technischer Support