CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L300 (Teilenummern - CAD Download)

CAMRiSE Serie kompakt für Loch-/Beschneide-/Flanschoperationen - Langer Arbeitshub - CB-L300
Breite Oben hängende Schiebereinheit für Loch-, Beschneide- und Flanschoperationen, Arbeitsbreite 200, Arbeitswinkel 00-70.

(i)Hinweis

  • Die Standardfederspezifikation ist ISO (Spule). Die Optionen GK (Gas) und NGK (kein Gas) sind verfügbar.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrisszeichnung/Produktspezifikationen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CB-L300-00
CB-L300-05
CB-L300-10
CB-L300-15
CB-L300-20
CB-L300-25
CB-L300-30
CB-L300-35
CB-L300-40
CB-L300-45
CB-L300-50
CB-L300-55
CB-L300-60
CB-L300-65
CB-L300-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitswinkel
(°)

4,425.02 €

1 36 Arbeitstage 0

4,425.02 €

1 36 Arbeitstage 5

4,425.02 €

1 36 Arbeitstage 10

4,425.02 €

1 36 Arbeitstage 15

4,416.29 €

1 36 Arbeitstage 20

4,411.93 €

1 36 Arbeitstage 25

4,407.58 €

1 36 Arbeitstage 30

4,403.22 €

1 36 Arbeitstage 35

4,411.93 €

1 36 Arbeitstage 40

4,420.64 €

1 36 Arbeitstage 45

4,438.09 €

1 36 Arbeitstage 50

4,451.16 €

1 36 Arbeitstage 55

4,451.16 €

1 36 Arbeitstage 60

4,468.58 €

1 36 Arbeitstage 65

4,494.71 €

1 36 Arbeitstage 70

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJVPX
(ISO/GK)
30000180,00303,00  68,00272,00   71,0340 1232852431801046,9 
05199,13312,13  77,72262,28   77,7 11329525355,7 
10218,87319,87  86,26253,74   87,0 10130526363,0 
15238,21327,21  94,59245,41   97,8   8931527370,7 
20256,18330,18101,67238,33111,0   7432027882,9 
25272,82332,82108,46231,54125,4   6032528398,6 
30289,13334,13115,95224,05140,0   45330288113,6 
35303,16332,16127,11212,89151,5   29128,5 
40325,92326,92138,91201,09162,8      1 143,1 
45336,46317,46154,33185,67170,8  -19325283158,4 
50350,80308,80171,35168,65177,3  -42169,2 
55364,97299,97179,42160,58181,8  -65184,3 
60376,72295,72178,36161,64185,6  -8123187,1 
65392,61298,61187,08152,92188,6  -9432181,2 
70409,88295,88197,14142,86191,3-11440178,1 
Arbeitshub SArbeitskraft kN (tonf)SchraubendruckfederGasdruckfederGesamtgewicht
kg
Schiebergewicht
kg
Gewicht der
Anbauteile
kg
ModellWθ
Standard
(1Million Mal)
Bedingt
(300.000-mal)
AnfangskraftEndkraftModellEndkraftModell
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
  35,4274,4
(28,0)
356,7
(36,4)
1396
(142,5)
10996
(1122,0)
TJH63X22922800
(2327)
GSV1500-631526442CB-L30000
  39,005
  42,84310
  46,64515
  50,71504620
  55,01494825
  59,71485030
  64,91475435
  70,71495840
  77,51516345
  85,615550
  95,9158676055
110,0666160
118,310123
(1033,0)
22078
(2253)
162685965
119,91123
(114,6)
10328
(1053,9)
TJH63X17820778
(2120)
168745370

Die Standardfederspezifikation ist ISO (Spule). Die Optionen GK (Gas) und NGK (kein Gas) sind verfügbar.

Bestellbeispiel

       
 Modell W-θ 
 CB-L 300-00 
       
 
 

Zusätzliche Alteration

         
 Modell W-θ-(K...etc.) 
 CB-L 300-00-GK - NF 
         
 
 

Zugehörige Informationen

Schieber-Diagramm

Bauteil-Liste

Nr.ArtikelbezeichnungISO Anz.GK Anz.NGK Anz.
Schieberbett111
Schieber1--
Treiber111
Federaufnahme (für Schraubendruckfeder)1--
Federaufnahme (für Gasdruckfeder)-11
Schieberbettdeckleiste L111
Schieberbettdeckleiste R111
Anschlagplatte222
Haltestücke222
Mitnehmer mit Zwangsrückführung222
Schieberführungsplatte A111
Schieberführungsplatte B111
Schieberdeckplatte (Treiberseite)222
Schieberprismenführungsplatte (Treiberseite)111
Treiberprismenführungsplatte111
Treiberführungsplatte mit Flansch für Zwangsrückführung222
Federführungsbolzen1--
Schraubendruckfeder1--
Gasdruckfeder-1-
Anschlagplatte (für Gasdruckfeder)-11

Explosionszeichnung

<Ausbau>
- Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die ⑨ Haltestücke.
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Anschlagplatte ⑦ ab.
- Ziehen Sie das Schieberteil ② nach hinten und entfernen Sie es damit aus dem Schieberbett ①.

<Einbau>
- Bringen Sie ② an ① an.
- Montieren Sie ⑧ und ziehen Sie die Schrauben fest.
- Montieren Sie ⑨ und ziehen Sie die Schrauben fest.
*Reinigen Sie die Führungsflächen und schmieren Sie sie vor dem Zusammenbau mit einem leichten Öl.
*Ziehen Sie die Schraube fest an.
*Es gewährleistet das richtige Spaltmaß zwischen ① Schieberbett, ② Schieber und ③ Treiber.
Überprüfen Sie die auf jedem Teil angebrachte Seriennummer und bauen Sie es wieder zusammen.

Grundlegende Informationen

Schiebertypen CAMRiSE Baureihe Arbeitskraft(tonf) 36,4 Einbauraum(mm) 300
Spezifikationen der Feder ISO Alterations Mit

Technischer Support