CAMRiSE Serie kompakt für Lochoperationen - langer Arbeitshub - CA-L58 (Teilenummern - CAD Download)

CAMRiSE Serie kompakt für Lochoperationen - langer Arbeitshub - CA-L58
Kompakte, oben hängende Schiebereinheit für Lochoperationen,Langer Arbeitshub, Arbeitsbreite 58, Arbeitswinkel 00-80.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Umrisszeichnung/Produktspezifikationen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CA-L58-00
CA-L58-05
CA-L58-10
CA-L58-15
CA-L58-20
CA-L58-25
CA-L58-30
CA-L58-35
CA-L58-40
CA-L58-45
CA-L58-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitswinkel
(°)

690.33 €

1 25 Arbeitstage 0

689.47 €

1 25 Arbeitstage 5

689.47 €

1 25 Arbeitstage 10

688.58 €

1 25 Arbeitstage 15

687.71 €

1 25 Arbeitstage 20

687.71 €

1 25 Arbeitstage 25

687.29 €

1 25 Arbeitstage 30

687.29 €

1 25 Arbeitstage 35

685.98 €

1 25 Arbeitstage 40

686.40 €

1 25 Arbeitstage 45

688.16 €

1 25 Arbeitstage 50

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKLMN(P)VX
(ISO)
5800135,00162,0064,00 101,00 27,9165  2716410714013471510,0 6727,4
05141,75163,7568,74 96,26 32,7  2216817511812,0 33,8
10148,26165,2673,36 91,64 38,3  17169185237,9
15154,54163,5477,84 87,16 44,0   9166100135205614,3 44,2
20160,62163,6282,16 82,84 50,4   3167215714,2 50,9
25165,51161,5186,31 78,69 57,2  -4  95130266214,8 59,4
30170,21159,2190,26 74,74 64,4-1114,2 66,3
35173,76164,7694,00 71,00 71,9  -917534704,4 64,6
40178,16158,1698,53 66,47 78,6-20167  8512531725,4 73,3
45182,44152,44103,82 61,18 84,4-305,3 79,3
50185,61143,61109,87 55,13 89,3-42163  8027736,0 86,7
Arbeitshub SArbeitskraft kN (tonf)SchraubendruckfederGesamtgewicht
kg
Schiebergewicht
kg
Gewicht der
Anbauteile
kg
ModellWθ
Standard
(1Million Mal)
Bedingt
(1Million mal)
Maximal
(300.000-mal)
AnfangskraftEndkraftModell
N
(kgf)
N
(kgf)
28,918,6
(1,9)
27,9
(2,8)
37,2
(3,8)
198
(20,2)
2094
(214)
TJM32X1398,93,23,3CA-L5800
30,5282
(28,8)
8,705
31,1409
(41,7)
10
32,2217
(22,1)
1971
(201)
TJM32X1278,53,415
34,1263
(26,8)
8,33,520
36,0309
(31,6)
3,625
38,0355
(36,3)
8,23,830
40,1402
(41,0)
4,035
42,4448
(45,7)
7,94,240
46,58,04,645
49,8494
(50,4)
5,450

Bestellbeispiel

       
 Modell W-θ 
 CA-L 58-00 
       
 
 

Zusätzliche Alteration

         
 Modell W-θ-(SC・WC) 
 CA-L 58-00- SC30 
         
 
 

Zugehörige Informationen

Schieber-Diagramm

Bauteil-Liste

Nr.ArtikelbezeichnungStk.
Schieberbett1
Schieber1
Treiber1
Schieber-Halteplatte2
Mitnehmer mit Zwangsrückführung1
Schraubendruckfeder1
Anschlagplatte1

Explosionszeichnung

<Ausbau>
- Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Anschlagplatte ⑦ ab.
- Ziehen Sie das Schieberteil ② nach hinten und entfernen Sie es damit aus dem Schieberbett ①.

<Einbau>
- Bringen Sie ② an ① an.
- Montieren Sie ⑦ und ziehen Sie die Schrauben fest.
*Reinigen Sie die Führungsflächen und schmieren Sie sie vor dem Zusammenbau mit einem leichten Öl.
*Ziehen Sie die Schraube fest an.
*Es gewährleistet das richtige Spaltmaß zwischen ① Schieberbett, ② Schieber und ③ Treiber.
Überprüfen Sie die auf jedem Teil angebrachte Seriennummer und bauen Sie es wieder zusammen.

Grundlegende Informationen

Schiebertypen CAMRiSE Baureihe Arbeitskraft(tonf) 3,8 Einbauraum(mm) 58
Spezifikationen der Feder ISO Alterations Mit

Technischer Support