Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Kopfposition wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Auswerferstifte / zylindrischer Kopf / Kopfposition wählbar / HSS / bearbeitete Stirnseite / Spitzendurchmesser, Länge konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 6 mm / [Bauart, Bauform] gerade



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Der Schaftdurchmesser ist wählbar zwischen 1.5 und 6 mm und gewährt so die Perfekte Variante für Ihre Anwendung. Erhalten können Sie sie in gerader Form.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EPSHS1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHS3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHS6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-40/0.01]
EPSHSE4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
EPSHSE6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip tolerance (Reference tolerance) P (Tip diameter)
(mm)
D (Shank diameter)
(mm)
L (P dimension side length)
(mm)
N
(mm)
S (D dimension length)
(mm)
1 auf Anfrage 100/-0.0050.8 ~ 1.41.535 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 auf Anfrage 100/-0.0050.8 ~ 1.9235 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 auf Anfrage 100/-0.0050.8 ~ 2.42.535 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 auf Anfrage 100/-0.0051 ~ 2.9335 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 100/-0.0051.5 ~ 3.43.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 100/-0.0051.5 ~ 3.9435 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 100/-0.0052.5 ~ 4.44.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 100/-0.0053 ~ 4.9535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 100/-0.0053.5 ~ 5.45.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 100/-0.0054 ~ 5.9635 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.020.8 ~ 1.41.535 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.020.8 ~ 1.9235 ~ 20015 ~ 1805 ~ 40
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.020.8 ~ 2.42.535 ~ 20015 ~ 1505 ~ 40
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021 ~ 2.9335 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.5 ~ 3.43.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 40
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.021.5 ~ 3.9435 ~ 25015 ~ 2355 ~ 50
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.022.5 ~ 4.44.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023 ~ 4.9535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.023.5 ~ 5.45.535 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50
1 auf Anfrage 10-0.01/-0.024 ~ 5.9635 ~ 25015 ~ 1855 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape type Straight Stepped or non-stepped Yes Tip shape No

Technischer Support