Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
ESJD-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3/0.01] |
ESJD-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJD-A6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJD-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S-X[100-399.5/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-399.5/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJD-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJD-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJD-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-B8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJD-B10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-B12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJD-C5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJD-C5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJD-C6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-C6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-C7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-C8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJD-C10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-C12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJD-D5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJD-D5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJD-D6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESJD-D10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJD-D12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-E5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-S5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01] |
ESJD-S5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01] |
ESJD-S6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01] |
ESJD-S6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/0.01]-X[100-400/0.01] |
ESND-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESND-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESND-A6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Head thickness | D (Shaft diameter) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | V (Hole diameter) (mm) | Center pin tip shape | A (Center pin tip diameter) (mm) | C (Recess diameter) (mm) | E (Center pin tip diameter) (mm) | F (Center pin shaft diameter length) (mm) | L (L dimension) (mm) | N (mm) | R (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | X (Full length of the center pin) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | A | - | - | 1 ~ 3 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | A | - | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | A | - | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | S | 100 ~ 399.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 399.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | A | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | B | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | B | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | B | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | B | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | B | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | B | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | B | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | C | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | C | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | C | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | C | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | C | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | C | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | C | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | D | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | D | 1 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | D | 1 ~ 3.99 | 0.3 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | D | 1 ~ 3.99 | 0.3 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | D | 1.5 ~ 4.49 | 0.3 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | D | 1.5 ~ 4.49 | 0.3 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | D | 2 ~ 5.49 | 0.1 ~ 1.5 | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | D | 2 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | D | 2 ~ 7.99 | 0.3 ~ 1 | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | E | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | E | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | E | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | E | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | E | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | E | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | E | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | E | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | E | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | S | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | S | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 6mm(JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | A | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | A | - | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4mm(T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 |
Loading...
Product composition | Center pin sets | Material | SKD61 | Surface treatment | Nitrided |
---|---|---|---|---|---|
Concentricity | ◎0.06 | Inner dia. tolerance | H7 | Tapered or not | No |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.