Kompaktschieber für Schrägauswerfer / wartungsfrei / Aufnahmedurchmesser, Laufwinkel konfigurierbar

Kompaktschieber für Schrägauswerfer / wartungsfrei / Aufnahmedurchmesser, Laufwinkel konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SCZN12-0
SCZN12-1
SCZN12-5
SCZN12-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN16-0
SCZN16-1
SCZN16-5
SCZN16-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN20-0
SCZN20-1
SCZN20-5
SCZN20-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN25-0
SCZN25-1
SCZN25-5
SCZN25-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
SCZN30-0
SCZN30-1
SCZN30-5
SCZN30-[2,​3,​4,​6,​7,​8,​9,​10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Applicable inclined pin diameter)
(mm)
Mounting angle of slide plate A
(°)
1 auf Anfrage 10120
1 auf Anfrage 10121
1 auf Anfrage 10125
1 auf Anfrage 10122 ~ 10
1 auf Anfrage 10160
1 auf Anfrage 10161
1 auf Anfrage 10165
1 auf Anfrage 10162 ~ 10
1 auf Anfrage 10200
1 auf Anfrage 10201
1 auf Anfrage 10205
1 auf Anfrage 10202 ~ 10
1 auf Anfrage 10250
1 auf Anfrage 10251
1 auf Anfrage 10255
1 auf Anfrage 10252 ~ 10
1 auf Anfrage 10300
1 auf Anfrage 10301
1 auf Anfrage 10305
1 auf Anfrage 10302 ~ 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support