Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Breite Schwingungsdämpfer wählbar / Flanschdicke 10mm (Teilenummern - CAD Download)

Angussbuchsen / Werkstoff wählbar / Breite Schwingungsdämpfer wählbar / Flanschdicke 10mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBBJH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBJH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBJH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBYH10-[0-120/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBYH13-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
SBBYH16-[0-150/0.1]-SR[0,​10.5,​11,​12,​13,​16]-P[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,​0.6]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shaft diameter)
(mm)
L (Bearing bore length)
(mm)
A (Taper angle at sprue)
(°)
P (Sprue diameter)
(mm)
SR (Nozzle part)
(mm)
Y (Thickness of plate with string eliminator)
(mm)
1 auf Anfrage 10HPM1 Equivalent100 ~ 1200.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 auf Anfrage 10HPM1 Equivalent130 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 auf Anfrage 10HPM1 Equivalent160 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 auf Anfrage 10SKD61100 ~ 1200.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 auf Anfrage 10SKD61130 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6
1 auf Anfrage 10SKD61160 ~ 1500.5 ~ 42.5 ~ 4.50 ~ 160.5 ~ 0.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product type Bolt fixing Bolt specifications Normal bolt Tip matching shape Straight
Nozzle touch part specification String eliminator Head thickness(mm) 10

Technischer Support