Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Type | D (Outer diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 15 | 15 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 20 | 15 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 25 | 15 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 30 | 20 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 32 | 20 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 35 | 20 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 40 | 25 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 50 | 30 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard type | 60 | 30 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Long type | 25 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Long type | 35 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Long type | 55 | 50 ~ 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Long type | 65 | 50 ~ 200 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
D (Outer diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften