Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei / hitzebeständig

Auswerferführungsbuchsen / Messing / ölfrei / hitzebeständig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGBPK13-13
EGBPK13-15
EGBPK16-15
EGBPK20-13
EGBPK20-15
EGBPK20-20
EGBPK25-15
EGBPK25-20
EGBPK30-20
EGBPK30-25
EGBPK35-25
EGBPK40-25
EGBPK40-30
EGBPK50-30
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Inner diameter) ℓ (Dh6 section length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 101313
1 Verfügbar auf Anfrage 101315
1 Verfügbar auf Anfrage 101615
1 Verfügbar auf Anfrage 102013
1 Verfügbar auf Anfrage 102015
1 Verfügbar auf Anfrage 102020
1 Verfügbar auf Anfrage 102515
1 Verfügbar auf Anfrage 102520
1 Verfügbar auf Anfrage 103020
1 Verfügbar auf Anfrage 103025
1 Verfügbar auf Anfrage 103525
1 Verfügbar auf Anfrage 104025
1 Verfügbar auf Anfrage 104030
1 Verfügbar auf Anfrage 105030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Category Copper alloy・Oil-free type Product type For high temperature use

Technischer Support