Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
M-120KH8-02-1 |
M-120KH10-02-1 |
M-120KL6-01-1-F |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser (mm) | R/(PT) (Nominal) | e (Höhe von der Mitte) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 1/4 | 25.9 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 1/4 | 28 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 6 | 1/8 | 20.1 |
Loading...
Material | Messing + stromlos vernickelt | Anschlussteile | schläuche | Hitzebeständigkeit | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | L-förmig | Abschnitt für den Schlüssel | Yes |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser(mm)
R/(PT)(Nominal)
e (Höhe von der Mitte)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften