Standard-Kupplungen für Kühlrohre mit normalen Durchfluss -Steckmuffen-Stecker- (C-JPZH1)

Standard-Kupplungen für Kühlrohre mit normalen Durchfluss -Steckmuffen-Stecker- C-JPZH1

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: C-JPZH1

Marke: MISUMI

Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Lieferzeit: auf Anfrage


Technische Daten:

Anschlussteile: Außengewinde

Hitzebeständigkeit: -

Mit/ohne Ventil: -

Form: Gerade

Abschnitt für den Schlüssel: Ja


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-JPZH1

Zeichnung / Produktspezifikation

C-F120-MZSH
(Hitzebeständigkeit 120℃・ohne selbstdichtendes Ventil)

[ M ]Messing

 

C-F120-MZSHL
(Hitzebeständigkeit 120℃・ohne selbstdichtendes Ventil)

[ M ]Messing

 

C-JPZH

[ M ]Messing

 

C-LJPZH
(außensechskantschulter lange Ausführung)

[ M ]Messing


 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
C-JPZH1
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussteile Hitzebeständigkeit Mit/ohne Ventil Form Abschnitt für den Schlüssel R/(PT)
(Nominal)
L (Länge)
(mm)
Ausführung
1 auf Anfrage Außengewinde--GeradeJa1/824-

Loading...

  1. 1

Dimensionstabelle

Anwendbarer SteckerAnschlussteil des KegelsLInnenbohrung
d1
SchlauchanschlussteilArtikelnummer
VDaEAusführungNr.
Kupplungen für Kühlwasser
Durchmesser des vorderen Endes
V=9
9175361022Schlauchinstallation
C-F120-MZSH
3
[ ! ]C-F120-MZSH haben kein Ventil. Bitte bestätigen Sie die Wassertemperatur und den Druck, bevor Sie das Gerät abnehmen.
 
Anwendbarer SteckerAnschlussteil des KegelsL (referenz)Innenbohrung
d1
SchlauchanschlussteilArtikelnummer
VDaE (referenz)AusführungNr.
Kupplungen für Kühlwasser
Durchmesser des vorderen Endes
V=9
917(36)610(32)Schlauchverlegung - Typ L
C-F120-MZSHL
3
[ ! ]C-F120-MZSHL haben kein Ventil. Bitte bestätigen Sie die Wassertemperatur und den Druck, bevor Sie das Gerät abnehmen.
 
Anwendbar steckdoseAnschlussteil des steckdose
V
LBInnenbohrung
d
Konisches Außengewinde
R(PT)
1Artikelnummer
AusführungNr.
Kupplungen für Kühlwasserbaureihen
durchmesser der steckdosenbohrung
V=9
9241161/87C-JPZH1
26151/492
26173/893
 
Anwendbarer SteckdoseAnschlussteil des steckedose
V
BInnenbohrung
d
Konisches Außengewinde
R(PT)
ArtikelnummerL
AusführungNr.
Kupplungen für Kühlwasserbaureihen
durchmesser der steckdosenbohrung
V=9
91161/810C-LJPZH150 100
1561/412250 100
1763/8123100
 

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 C-F120-MZSH 4   
 C-JPZH 2   
 C-LJPZH 2-100 
     

 

Grundlegende Informationen

Marke C-WERT Material Messing d/d1 (Innendurchmesser)(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Kupplungen für Kühlrohre mit normalen Durchfluss -Steckmuffen-Stecker-, die Teilenummer ist C-JPZH1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-JPZH1.

Produktvarianten

Teilenummer
C-F120-MZSH3
C-F120-MZSHL3
C-JPZH2
C-JPZH3
C-LJPZH1-100
C-LJPZH1-50
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschlussteile Hitzebeständigkeit Mit/ohne Ventil Form Abschnitt für den Schlüssel R/(PT)
(Nominal)
L (Länge)
(mm)
Ausführung
1 auf Anfrage Schlauch120℃Kein VentilGeradeNein-53-
1 auf Anfrage Schlauch120℃Kein VentilL-förmigNein-36-
1 auf Anfrage Außengewinde--GeradeJa1/426-
1 auf Anfrage Außengewinde--GeradeJa3/826-
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa1/8100Außensechskantschulter lange Ausführung
1 auf Anfrage Innengewinde--GeradeJa1/850Außensechskantschulter lange Ausführung

Technischer Support