Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
-Hitzebeständig・austauschbar
•Der innere und äußere Ring können gewechselt werden ohne die Platte zu demontieren.
-Hitzebeständig・austauschbar/wählbare Zeichen-
Zeichen zur Auswahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
•Der innere und äußere Ring können gewechselt werden ohne die Platte zu demontieren.
1.4021 äquivalent
50~53HRC
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Jahr (Year) | Einsetzbarer Schrifteinsatz-Außendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
134.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 4 | ||
124.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 4 | ||
128.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 5 | ||
119.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 5 | ||
119.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 6 | ||
110.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 6 | ||
116.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 8 | ||
108.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 8 | ||
120.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 10 | ||
111.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 10 | ||
129.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 12 | ||
120.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 12 | ||
147.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 16 | ||
136.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 16 | ||
166.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 20 | ||
155.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 20 | ||
120.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 4 | ||
112.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 4 | ||
115.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 5 | ||
107.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 5 | ||
107.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 6 | ||
99.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 6 | ||
105.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 8 | ||
97.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 8 | ||
109.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 10 | ||
101.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 10 | ||
117.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 12 | ||
108.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 12 | ||
133.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 16 | ||
123.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 16 | ||
150.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 20 | ||
140.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 20 | ||
124.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 4 | ||
115.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 4 | ||
118.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 5 | ||
110.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 5 | ||
110.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 6 | ||
102.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 6 | ||
108.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 8 | ||
101.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 8 | ||
112.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 10 | ||
104.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 10 | ||
121.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 12 | ||
112.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 12 | ||
140.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 16 | ||
130.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 16 | ||
159.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | 20 | ||
148.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 20 |
Loading...
Artikelnummer | - | Jahr | |
(Jahr・Monat) | HDTBX16 | - | 18 |
(Jahr) | HDTX 6 | - | 18 |
(Monat) | HDTDX 4 | ||
(Ohne Kennzeichnung) | HDTNX 8 |
Artikelnummer | - | Verfügbare Zeichen |
HDTMBX8 | - | AB |
| - | ①Verfügbare Zeichen | - | ②Verfügbare Zeichen | - | ③Verfügbare Zeichen | - | ④Verfügbare Zeichen | - | ⑤Verfügbare Zeichen | - | ⑥Verfügbare Zeichen | … | - | ⑫Verfügbare Zeichen | ||
HDTX 3M 6 | - | POM | - | PS | - | SAN | |||||||||||
HDTX 5M 10 | - | PA | - | % | - | #+ | - | 0% | - | /% | (Kein Zeichen kann mit einem ![]() | ||||||
HDTX 6M 16 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | |||||
HDTX12M 16 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | … | - | F |
Abmessungen
-Hitzebeständig・austauschbar
■Jahr・Monat Ausführung
Hinweis | Teilung Außenring | Artikelnummer | Jahr (Zeitraum) | ||
Ausführung | D | ||||
Jahr・Monat | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTBX | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mrz. 2019) 19 (Sep.2018 ~ Mrz.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mrz.2021) |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■Ausführung Jahr austauschbar
Hinweis | Teilung Außenring | Artikelnummer | Jahr (Zeitraum) | ||
Ausführung | D | ||||
Ausführung 4 Jahre | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTX | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mrz. 2019) 19 (Sep.2018 ~ Mrz.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mrz.2021) |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
Ausführung 6 Jahre | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTXS | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mrz. 2019) 19 (Sep.2018 ~ Mrz.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mrz.2021) |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■Monat・Tag・ohne Kennzeichnung
Hinweis | Teilung Außenring | Artikelnummer | ||
Ausführung | D | |||
Monat | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTDX | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Tag (erste Ziffer) | ![]() | 12 uniform Aufteilungen | HDTEX | 4 |
5 | ||||
![]() | 10 einheitliche Aufteilungen | 6 | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Tag (zweite Ziffer) | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTFX | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Tag | ![]() | 31 einheitliche Aufteilungen | HDTGX | 16 |
Ohne Kennzeichnung | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTNX | 4 |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 |
-Hitzebeständig・austauschbar/wählbare Zeichen-
■Einsatz mit wählbaren Zeichen
Hinweis | Teilung Außenring | Artikelnummer | Zeichen zur Auswahl (2 Zeichen・verfügbare Zeichen sind blau gedruckt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 characters ・Month | ![]() | 12 einheitliche Aufteilungen | HDTMBX | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Wähle # für - (Minus), und % für
(Leerzeichen).
■Außenring mit wählbaren Zeichen
Hinweis | |||||||
1M (1 Zeichen) | 2M (2 Zeichen) | 3M (3 Zeichen) | 4M (4 Zeichen) | 5M (5 Zeichen) | 6M (6 Zeichen) | 10M (10 Zeichen) | 12M (12 Zeichen) |
Position![]() | Position![]() | Position![]() | Position![]() | Position![]() Außenring ist einheitlich aufgeteilt | Position![]() | Position![]() Außenring ist einheitlich aufgeteilt | Position![]() |
Bis zu 3 Zeichen können pro Position gewählt. | Bis zu 2 Zeichen können pro Position gewählt. | 1 Zeichen können pro Position gewählt. |
Ausführung | Hinweis | D | Position①~⑫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTX | 1M 2M 3M | 4M 5M※ 6M※ | 10M※ 12M | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Wähle # für - (Minus), und % für
(Leerzeichen).
●Aufteilung des Außenring
1M・2M・3M 4M・6M・12M | 12 einheitliche Aufteilungen | Zwei Stahlkugeln und 6 Nuten werden bei D4 und D5 verwendet welche gleichmäßig verteilt sind. |
5M・10M | 10 einheitliche Aufteilungen |
※Nicht wählbar bei D4 und D5 falls 5M, 6M und 10M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Jahr(Year)
Einsetzbarer Schrifteinsatz-Außendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften