SCHNELLVERSCHLSSKUPPLUNG -DIN/Mit Ventil/Wärmebeständigkeit 100 Grad-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Adapterkupplung
AusführungVentilmax.℃
D-F100-CA100
[ M ]C3604

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-F100-CA9
D-F100-CA13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser des Steckverbinders
(mm)

6.37 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 9

8.49 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

DLd1V1Artikelnummer
AusführungV
174169.4D-F100-CA9
2252913.513
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-F100-CA9 
   

Beispiel

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Hitzebeständigkeit 100℃
Mit/ohne Ventil Standard Form Gerade

Technischer Support