Hersteller-Teilenummer: D-MGA1
Marke: MISUMI
Preis: 5.16 €
Lieferzeit: 19 Arbeitstage
d/d1 (Innendurchmesser): G1/2 mm
MxP: M14x1.5
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-MGA1
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-MGA1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d/d1 (Innendurchmesser) (mm) | MxP | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | G1/2 | M14x1.5 |
Loading...
B | L | ℓ1 | ℓ2 | d1 | d2 | Artikelnummer | |
Ausführung | Nr. | ||||||
27 | 24 | 12 | 10 | G1/2 | M14×1.5 | D-MGA | 1 |
M16×1.5 | 2 | ||||||
32 | 28 | 16 | G3/4 | M14×1.5 | 3 | ||
M16×1.5 | 4 | ||||||
17 | 26 | - | 26 | G1/4 | G1/4 | 5 |
Artikelnummer | ||
D-MGA2 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Form | Gerade |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für GEWINDEADAPTER, die Teilenummer ist D-MGA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-MGA1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
d/d1 (Innendurchmesser)(mm)
MxP
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D-MGA2 |
D-MGA3 |
D-MGA4 |
D-MGA5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d/d1 (Innendurchmesser) (mm) | MxP |
---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | G1/2 | M16x1.5 | |
3.34 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | G3/4 | M14x1.5 | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | G3/4 | M16x1.5 | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 |