Hersteller-Teilenummer: D-NVTS9
Marke: MISUMI
Preis: 3.54 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
Durchmesser Anschlussbuchse: 9 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D-NVTS9
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-NVTS9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser Anschlussbuchse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 9 |
Loading...
d | L | E | d1 | Artikelnummer | |
Ausführung | V | ||||
9 | 43.5 | 22.5 | 6 | D-NVTS 10PACK-D-NVTS | 9 |
13 | 42 | 25 | 9 | 13 | |
19 | 61 | 32 | 13 | 19 |
Artikelnummer | ||
10PACK-D-NVTS9 | ||
Marke | MISUMI | Material | Messing | Anschlussteile | Schlauch |
---|---|---|---|---|---|
Hitzebeständigkeit | 100℃ | Form | Gerade |
Sie befinden sich auf der Seite für STECKVERBINDER DIN /Schlauchbefestigung/gerade/kein Ventil/Wärmebeständigkeit 100 Grad-, die Teilenummer ist D-NVTS9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-NVTS9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Durchmesser Anschlussbuchse(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D-NVTS13 |
D-NVTS19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Durchmesser Anschlussbuchse (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3.54 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 13 | |
4.31 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 19 |