STECKVERBINDER DIN/Außengewinde/Mit Ventil/Hitzebeständigkeit 100 Grad/Metrisches Gewinde- (D-NM19-24)

STECKVERBINDER DIN/Außengewinde/Mit Ventil/Hitzebeständigkeit 100 Grad/Metrisches Gewinde- D-NM19-24
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: D-NM19-24

Marke: MISUMI

Preis: 12.03

Lieferzeit: 16 Arbeitstage


Technische Daten:

Durchmesser Anschlussbuchse: 19 mm

MxP: M24x1.5


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-NM19-24

Zeichnung / Produktspezifikation

■Ausführung mit Außengewinde
AusführungVentilmax.℃Gewinde
D-NM100MxP

[ M ]C3604

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-NM19-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Anschlussbuchse
(mm)
MxP

12.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 19M24x1.5

Loading...

  1. 1
■Metrisches Gewinde
BLℓ1d1M×PArtikelnummerM
AusführungV
1529126M14×1.5D-NM
10PACK-D-NM
914
17309M16×1.51316
27511613M24×1.51924
[ ! ]Produkte, die mit "10PACK-" beginnen, enthalten eine Verpackungseinheit von 10 Stück, welche eine Ersparnis im Verlgeich zum Einzelkauf bringt (die aktuellen Preise finden Sie online).
[ ! ]Verwendung bei atmosphärischem Druck von 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2) oder niedriger.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-M 
 D-NM13-16 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Anschlussteile Außengewinde
Mit/ohne Ventil Standard Form Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für STECKVERBINDER DIN/Außengewinde/Mit Ventil/Hitzebeständigkeit 100 Grad/Metrisches Gewinde-, die Teilenummer ist D-NM19-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-NM19-24.

Produktvarianten

Teilenummer
D-NM13-16
D-NM9-14
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Durchmesser Anschlussbuchse
(mm)
MxP

5.86 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 13M16x1.5

4.62 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 9M14x1.5

Technischer Support