ZENTRIERSET (Teilenummern - CAD Download)

ZENTRIERSET

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-TBMS50-02
D-TBMS50-0
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC
 
 
D-TBMS50-05
D-TBMS50-1
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC
 
 
D-TBMS50-2
D-TBMS50-3
[ M ]SKD11
[ H ]54~58HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-TBMS50-0
D-TBMS50-02
D-TBMS50-05
D-TBMS50-1
D-TBMS50-2
D-TBMS50-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (Äußere Form)
(mm)
L (Äußere Form)
(mm)
Nr.

43.09 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 30180

46.18 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 161202

44.64 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 162205

73.97 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 30381

95.59 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 50382

163.53 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 75383

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

T1T2T3T4Ecke
R(C)
Bohrung für MontagebolzenMontagebolzenDemontage der Gewindebohrung
N
VLAArtikelnummer
ℓ1ℓ2dtAusführungNr.
16615,810C0,5--7,55M4M591216D-TBMS502
R55,511225
2614,83015,5R8--117M6M81618300
822381
29,82048,829,8193520502
39,82563,839,852159M8M1030753

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-TBMS50-0 
   

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Komponenten Set (Stift + Buchse) Kegelförmig oder gerade Gerade Form
Befestigungsart Stift・Buchse PL Einbau Mit/ohne Ölnut Mit Material SKD11

Technischer Support