Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
① Stift | [ M ]SKS3 | ② Buchse | [ M ]SKD11 | |
[ H ]HRC50~ | [ H ]HRC56~ | |||
[ S ]Oberflächenbehandlung Fe3O4 | [ S ]Oberflächenbehandlung Titanium beschichtet |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-TBMGS50 |
D-TBMGS75 |
D-TBMGS100 |
D-TBMGS125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (Äußere Form) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
71.27 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 50 | |
106.53 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 75 | |
182.10 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 100 | |
267.59 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 125 |
Loading...
T1 | Bohrung für Montagebolzen | Montagebolzen | V | E | L | Artikelnummer | |||||
P | Q | d1 | d2 | t | Ausführung | A | |||||
21,5 | 34 | 11 | 11 | 7 | 7,5 | M6×20 | 17 | 12 | 16 | D-TBMGS | 50 |
36 | 50 | 18 | 18 | 11 | 11,5 | M10×25 | 25 | 17 | 19 | 75 | |
45 | 70 | 22 | 35 | 23 | 100 | ||||||
84 | M10×30 | 25 | 125 |
Artikelnummer | - | V | - | L1 | - | L2 | ||
D-TBMS46 | - | 16 | - | 20 | - | 20 | ||
D-TBMGT35 | ||||||||
Marke | MISUMI | Komponenten | Set (Stift + Buchse) | Kegelförmig oder gerade | Gerade Form |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Seitlicher Einbau | Außendurchmesser/Außentoleranz | 0/-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A (Äußere Form)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften