ZENTRIERSET - TiN beschichtet -

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-TBMGT
① Stift[ M ]SKS3 ② Buchse[ M ]SKD11
 [ H ]HRC50~  [ H ]HRC56~
 [ S ]Oberflächenbehandlung Fe3O4  [ S ]Oberflächenbehandlung Titanium beschichtet

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-TBMGT35
D-TBMGT45
D-TBMGT55
D-TBMGT75
D-TBMGT100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (Äußere Form)
(mm)

77.30 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 35

99.00 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 45

133.33 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 55

135.99 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 75

306.81 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

T1T2Bohrung für MontagebolzenMontagebolzenVELArtikelnummer
PQd1d2tStiftBuchseAusführungA
15252313105,35,5M5×18M5×30111626D-TBMGT35
3015116,46,5M6×18M6×30153045
203037,518158,49M8×25M8×3520203655
35521810,511M10×25M10×4030263675
607022,5M10×65404145100

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-TBMS46 
 D-TBMGT35 
   

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Komponenten Set (Stift + Buchse) Kegelförmig oder gerade Gerade Form
Befestigungsart Stift・Buchse PL Einbau Außendurchmesser/Außentoleranz 0/-0.01

Technischer Support