Leisten-Abdeckungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gib Covers:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Werkstoff: 1.1191/C45E
Oberflächenbehandlung:
Gehärtet,
chemisch vernickelt
Härte: HV500 ~

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGCB40-[40,​50]-[5,​9,​12]
SGCB50-[50,​60]-[5,​9,​12]
SGCB60-[60,​80,​100]-[5,​9,​12]
SGCB80-[80,​100,​120]-[5,​9,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaß B
(mm)
A
(mm)
T
(mm)
1 10 Arbeitstage 104040 ~ 505 ~ 12
1 10 Arbeitstage 105050 ~ 605 ~ 12
1 10 Arbeitstage 106060 ~ 1005 ~ 12
1 10 Arbeitstage 108080 ~ 1205 ~ 12

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Gib Covers:Verwandte bildanzeige
TeilenummerA
frei wählbar
T
frei wählbar
XYN
AusführungB
SGCB40405

9

12
7284.5
50
505010365.5
60
60601046
80
100
808015606.5
100
120

Optionen

Gib Covers:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Gib Covers:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Oberflächenbehandlung Hardened Electroless Nickel Plating Härte HV500 ~

Technischer Support