Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CBDL5-4
Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
gerade | Innensechskant | Schlüsselflächen | Sechskantkopf | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | ||||||
Standardklasse | Präzisionsklasse | Standardklasse | Präzisionsklasse | Standardklasse | Standardklasse | |||||||
D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | Dg6 | D | -0.01 -0.05 | D | -0.01 -0.05 | |||
CBBD | - | CBDBR | CBDGBR | CBDBW | CBDBL | EN 1.1191 Äquivalent | - | Schwarz brüniert | ||||
CBBDH | - | CBDBRH | - | CBDBWH | - | 40~45HRC | ||||||
CBD | CBDG | CBDR | CBDGR | CBDW | CBDL | EN 1.4305 Äquivalent | - | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | L |
CBD6 CBDGBR8 | - - | 10 12 |
- Material: Stahl, Edelstahl
- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert
- Wärmebehandlung: Induktionsgehärtet
- Schaftdurchmesser: 4 mm bis 20 mm
- Toleranzklasse Schaft: -0,01mm/+0,05mm, g6
- Gewindedurchmesser: M2,6 bis M16
- Antriebsart: Innensechskant, Schlitz, Sechskant, Schlüsselflächen
Die Schraubverbindung zählt zu den häufigsten angewandten Methoden unter den lösbaren Verbindungen. Schrauben mit Ansatz, auch Drehbolzen genannt, haben aufgrund Ihres gehärtetem Schafts diverse Vorteile gegenüber herkömmlichen Schrauben.
Der Kopf unserer Drehbolzen ist teilweise flacher als der einer herkömmlichen Passschraube, was in Kombination mit den vielfältigen Antriebsformen die Montage in einem engen Bauraum vereinfacht. Ähnlich wie Passschrauben verfügen Schrauben mit Ansatz über einen eng tolerierten Schaft, der zusätzlich gehärtet werden kann. Dies ermöglicht den Aufbau einer simplen Lagerung bzw. Führung.
Bei der Konstruktion eines Schwenkverschlusses bietet sich eine Kombination aus Schrauben mit Ansatz und Gelenkarmen an. Dies ermöglicht beispielsweise das Verriegeln eines massiven Verschlusses. Hierbei kann der Drehbolzen sowohl als Lagerpunkt als auch als Endanschlag dienen. Sein gehärteter Ansatz bietet dabei in beiden Funktionen einen geeigneten Schutz gegen vorzeitigen Verschleiß.
Durch die Möglichkeit Querkräfte und Scherkräfte aufnehmen zu können eignen sich Lagerbolzen mit gehärtetem Ansatz, einen Scharnierzusammenbau zu realisieren.
Kombiniert mit Gelenkköpfen bietet sich zusätzlich die Möglichkeit einen Versatz aus zu gleichen.
Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Abstandhalter
1.Schraube mit Ansatz, 2.Flachstahl, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl
Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Lagerpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl
Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Anschlagpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm mit Kerbe
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CBDL5-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopfform | [D] Durchmesser - Schaft (mm) | Toleranzklasse - Schaft | Durchmesser - Gewinde (mm) | Werkstoff | Wärmebehandlung | Oberflächenbehandlung | Toleranzklasse - Schaft | [L] Länge - Schaft (mm) | Werkstoff | Härte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Sechskant | 5 | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 3 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt | unbehandelt | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 4 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt |
Loading...
Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Standard | |
nicht gehärtet | +0.15 +0.05 |
gehärtet | +0.2 0 |
Toleranz für D (g6) | |
4~6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~15 | -0.006 -0.017 |
Teilenummer | L auswählen | A | E | MxP (Regelgewinde) | F | ℓ | W | B | h | h1 | C | W1 | G | |||
Ausführung | D | gerade | Schlüsselflächen Innensechskant Sechskantkopf | |||||||||||||
Gerader Spalt (Standard) CBBD CBBDH CBD Gerader Spalt (Präzision) CBDG Innensechskant (Standard) CBDBR CBDBRH CBDR Innensechskant (Präzision) CBDGBR CBDGR | Schlüsselflächen (Standard) CBDBW CBDBWH CBDW Sechskantkopf (Standard) CBDBL CBDL | 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 6 | 2 | 3.5 | 2.6x0.45 | 4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 7 |
5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 8 | 4 | 3x0.5 | 6 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7 | 8 | ||||||
6 | 2 3 4 5 6 7 8 10 | 10 | 2.5 | 4x0.7 | 8 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1.5 | 3 | 8 | 10 | ||||
8 | 5 6 7 8 9 10 12 20 | 12 | 3 | 4.5 | 5x0.8 | 10 | 1.4 | 4 | 3.5 | 1 | 10 | 13 | ||||
10 | 5 6 7 8 9 10 12 15 20 | 16 | 4 | 5 | 6x1.0 | 12 | 1.5 | 1.4 | 5 | 1.8 | 4 | 13 | 17 | |||
12 | 6 7 8 9 10 12 13 15 20 | 18 | 5 | 8x1.25 | 1.5 | 2 | 14 | 19 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrauben mit Ansatz / Schlitz, Schlüsselfläche, Innensechskant, Aussensechskant / D, L wählbar / g6, -0.01-0.05 / Stahl, Edelstahl / brüniert, die Teilenummer ist CBDL5-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CBDL5-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kopfform
[D] Durchmesser - Schaft(mm)
Toleranzklasse - Schaft
Durchmesser - Gewinde(mm)
Werkstoff
Wärmebehandlung
Oberflächenbehandlung
Toleranzklasse - Schaft
[L] Länge - Schaft(mm)
Werkstoff
Härte
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Warum hat eine Schraube mit Ansatz einen Schaft?
Der Schaft der Schraube mit Ansatz dient vornehmlich als Lager oder Drehpunkt. Zusätzlich kann der gehärtete Schaft als Anschlag genutzt werden.
Ein weiterer Vorteil kann, zu dem in der Reduzierung von Bauteilen liegen, indem die Schraube mit Ansatz als Distanzstück genutzt wird.
Sind die angebotenen Schrauben mit Ansatz vergleichbar mit der DIN 923?
Grundsätzlich ähnelt die Schraube mit Ansatz und Schlitzantrieb von MISUMI der DIN 923. Die Abmessungen weichen hingegen ab. So ist beispielsweise der Kopfdurchmesser des Drehbolzens von MISUMI bis zu einem Millimeter größer.
Worin liegt der Unterschied zwischen einer Passschraube und der Schraube mit Ansatz?
Eine Schraube mit Ansatz hat einen weniger eng tolerierten Schaft als die Passschraube. Daher eignet sie sich eher für simplere Anwendungen, die weniger auf Präzision fokussiert sind. Ebenso sind die Länge und der Durchmesser des Schaftes nicht bei allen Schrauben mit Ansatz frei konfigurierbar.
Wofür steht das M in der Angabe des Gewindenenndurchmessers?
Der Kennbuchstabe M gibt an, dass die Schraube ein metrisches ISO-Gewinde hat. Das metrische ISO-Gewinde unterscheidet sich grundlegend in Regelgewinde (Grobgewinde) und Feingewinde. Bauteile, die mit einem M-Gewinde versehen sind und die gleiche Gewindegröße haben sind miteinander kompatibel (Beispiel: M8 Schraube / M8 Mutter).
Teilenummer |
---|
CBBD10-20 |
CBBD10-5 |
CBBD10-6 |
CBDL5-5 |
CBDL5-6 |
CBDL5-7 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kopfform | [D] Durchmesser - Schaft (mm) | Toleranzklasse - Schaft | Durchmesser - Gewinde (mm) | Werkstoff | Wärmebehandlung | Oberflächenbehandlung | Toleranzklasse - Schaft | [L] Länge - Schaft (mm) | Werkstoff | Härte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Schlitz | 10 | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 6 | EN 1.1191 Equiv. | unbehandelt | brüniert | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 20 | EN 1.1191 Equiv. | unbehandelt | |
5.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Sechskant | 5 | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 3 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt | unbehandelt | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 5 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Sechskant | 5 | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 3 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt | unbehandelt | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 6 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt | |
7.66 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Sechskant | 5 | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 3 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt | unbehandelt | Standardklasse (-0.01/-0.05) | 7 | EN 1.4305 Equiv. | unbehandelt |