Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFFAM, CFFAMC, CFFAMG, CFFAN, CFFANG / flach (Teilenummern - CAD Download)

Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFFAM, CFFAMC, CFFAMG, CFFAN, CFFANG / flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Er ist mit einem Mindestaußendurchmesser ab ø5 erhältlich. Die Werkstoffe können aus JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2 und EN 1.4125 Equiv. ausgewählt werden.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CFFAMC3-6

Zurück zur Kategorie Kurvenrollen / Kurvenrollen mit Achsbolzen/ Stützrollen

Technische Zeichnung von Kurvenrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Kurvenrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AnwendungAusführungWerkstoffZubehör
AllgemeinCFFANEN 1.3505 äquivalent (Stift: EN 1.7242 äquivalent)1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)
CFFAMEN 1.4125 äquivalentSechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)
Niedrige PartikelemissionsrateCFFAMC
Hohe TraglastCFFANGEN 1.3505 äquivalent (Stift: EN 1.7242 äquivalent)1 Sechskantmutter (EN 1.1191 äquivalent, unlegierter Stahl, brüniert)
CFFAMGEN 1.4125 äquivalentSechskantmutter 1 Stk. (EN 1.4301 äquivalent)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Kurvenrollen

Teilenummer-D
CFFAM2.5-5

Generelle Informationen zu Kurvenrollen

 

 

Auswahldetails von Kurvenrollen

- Rollentyp: ballig, zylindrisch
- Außendurchmesser der Rolle: 5 bis 52 mm
- Breite der Rolle: 3 bis 26 mm
- Innendurchmesser der Stützrolle: 5 bis 20 mm
- Gewindeder Kurvenrollen (Regelgewinde): M2.5 bis M20
- Montagemethode: Innensechskant am Kopf, Innensechskantan Kopf und Bolzen, Schlitzantrieb am Kopf
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung derLauffläche: ohne, mit Kunststoff, mitElastomer
- Ausführungdes Achsbolzen: Standard,mit Exzenter
- Erfüllte Normen: MISUMI-Kurvenrollen werden ähnlich ISO 7063 ausgelegt.

 

Beschreibung / Grundlagen von Kurvenrollen

 

Kurvenrollen

Kurvenrollen sind Rollen,die eine flache oder ballige Lauffläche haben. Sie sind in der Regelmit einem Kugellager oder einem Nadellager ausgestattet, wodurchsie in der Lage sind, hohe Lasten zu tragen.
Aufgrund ihrerForm lassen sich mit Kurvenrollen hoch präziseLinearbewegungen und Kurvenbewegungen realisieren. Kurvenrollen werden in Förderanlagen, Verpackungsmaschinen,automatisierten Fertigungslinien und anderen Anwendungen eingesetzt,bei denen Material kontinuierlich bewegt wird und hohe radiale Lastenauf die Kurvenrollen wirken. Sie ermöglichensomit einen effizienten Transport schwerer Güter auch bei engenRaumverhältnissen.

 

Stützrollen

Stützrollen sind Rollen,die dazu dienen, eine Last zu tragen und zu unterstützen. Sie sindin der Regel mit einem Nadellager oder Kugellager ausgestattet.Stützrollen werden verwendet, um schwere Lasten oder Bauteile zutragen und zu bewegen.
Sie finden Anwendung in verschiedenenBereichen des Maschinenbaus, wie z. B. bei Förderanlagen, Kranen,Hubtischen oder Transportwagen. Stützrollen ermöglichen eine reibungsarmeBewegung der Last und können je nach Ausführung als Tragrollen, Laufrollenoder Umlenkrollen eingesetzt werden.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Kurvenrollen und Stützrollen

Die wichtigsten Kenngrößen für Kurvenrollen sinddie Breite der Rolle, der Außendurchmesser der Rolle, der Rollentyp und die Traglast.
Beider Auswahl von Stützrollen ist besonderesAugenmerk auf die Lagerart zu legen. Dabei spielt die Belastbarkeitdes Lagers eine wichtige Rolle, da die Stützrolle jenach Einsatzgebiet unterschiedlich hohen Lasten standhalten können muss.Darüber hinaus beeinflusst die Lagerart auch den Durchmesser der Rolle. Die Durchmesser können unterschiedlichgroß sein, was wiederum Einfluss auf die Tragfähigkeit und das Laufverhaltenhat. Je nach Anforderung und Platzverhältnissen ist die Lagerartalso sorgfältig auszuwählen.

 

Werkstoffe von Kurvenrollen und Stützrollen

MISUMI-Kurvenrollen und Stützrollen könnenaus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen direktenEinfluss auf ihre Eigenschaften und ihre Widerstandsfähigkeit hat.Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleißbei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.
MISUMI stellt Kurvenrollen und Stützrollen aus Stahl oder Edelstahl mit optionaler Ummantelung derLauffläche aus Kunststoffoder Elastomer her.

 

Montage von Kurvenrollen mit Achsbolzen

Bei der Auswahl der Montagemethode müssenunter anderem die Zugänglichkeit und die Wartungsfreundlichkeitvon Stützrollen berücksichtigt werden. Je leichterdie Stützrollen erreichbar sind, desto besserlassen sie sich installieren, warten und austauschen. MISUMI bietet unterschiedliche Arten der Montage,wie zum Beispiel Schlitzantrieb am Kopf, oder Innensechskantam Kopf bzw. an Kopf und Bolzen.

Je nach Anwendung ist die geeignete Gewindelänge zu wählen.Eine längere Gewindelänge ermöglicht mehr Spielraum bei der genauenPositionierung der Kurvenrolle. In bestimmten Anwendungenist es erwünscht, dass das Gewinde über die Mutter hinausragt. Die Kurvenrollen lassen sich dann leichter anpassenbzw. dahingehend überprüfen, ob sie ordnungsgemäß angezogen sind.
Weiterhinsind je nach Anforderungen der spezifischen Anwendung die Tragfähigkeit unddie Größe der Kurvenrollen mit Achsbolzen zu bestimmen.Im Anschluss daran erfolgt die Bestimmung der geeigneten Montagepositionenund die Bohrung der Befestigungslöcher.
Bei der Montage sinddie richtige Ausrichtung der Kurvenrollen sowieeine sichere Befestigung mit Unterlegscheiben und Muttern wichtig,um vorzeitigen Verschleiß oder Beschädigungen zu vermeiden.
Einegründliche Überprüfung der Montage gewährleistet, dass die Kurvenrollen einwandfrei arbeiten. RegelmäßigeWartungen, Inspektionen und das Befolgen der Herstelleranweisungensind essenziell, um die Lebensdauer der Kurvenrollen zu verlängernund sicherzustellen, dass sie effizient funktionieren.

 

Regelmäßige Wartung von Kurvenrollen und Stützrollen

Die regelmäßige Wartung von Kurvenrollen und Stützrollen istentscheidend, um eine optimale Leistung, eine längere Lebensdauerund eine sichere Funktionsweise sicherzustellen. Bei der Wartungvon Kurvenrollen und Stützrollen sind unter anderem folgendewichtige Schritte zu beachten:

- Überprüfen: Überprüfen Sie die Kurvenrollen und Stützrollen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß,Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten. Achten Sie besonders auf Risse,Abnutzungserscheinungen, Geräusche, Lockerung der Befestigungenoder ungleichmäßiges Abrollen der Rollen.
- Reinigen: Halten Sie die Rollen unddie umgebenden Bereiche sauber, um das Eindringen von Schmutz, Stauboder anderen Verunreinigungen zu minimieren. Verwenden Sie dafürgeeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge, um Verschmutzungen zuentfernen.
- Schmieren: Führen Sie die Schmierung gemäß den Vorgabendes Schmiermittelherstellers durch. Verwenden Sie nur das empfohleneSchmiermittel und achten Sie darauf, dass die Rollen ausreichend geschmiert sind, umReibung zu reduzieren und Verschleiß zu minimieren.
- Justieren: Stellen Sie sicher, dass die Rollen korrekt justiert sind und sich freidrehen können. Überprüfen Sie, ob sie richtig auf den Achsen montiertsind und keine Reibung oder Blockaden auftreten.

Anwendungsbeispiele für Kurvenrollen



 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CFFAMC3-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Nenngröße Gewindebolzen (M)
(mm)
Werkstoff Rollenführung, Methode Zulässige Drehzahl
(1/min)
Anwendung Tragzahl Cr (dynamisch)
(N)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

71.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1064M3[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung2800Low Particle Generation565525

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kurvenrollen / Kurvenrollen mit Achsbolzen/ Stützrollen

Technische Zeichnung von Kurvenrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Allgemein, niedrige Partikelemissionsrate
TeilenummerD
Frei wählbar
MxSteigungBB1LHTragzahlMax. zulässige Last
(N)
Max. Bahnlast (N)Max. Drehzahl (1/min)Masse (g)Max.
Anzugsmoment
(N • cm)
Stückpreis
Ausführungdh6 ToleranzCr (Dynamisch) NCor (Statisch) NCFFANCFFAMCFFAMC
StahlRostfreier StahlStahlRostfreier StahlStahlRostfreier Stahl
CFFAN
(Allgemein, Stahl)
CFFAM
(Allgemein)
CFFAMC
(Niedrige Partikelemissionsrate)
2.50
- 0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.94103503352852852853360116   
363x0.5345.511.51.51.36305656105255254702800228   
40
- 0.008
84x0.74571521.5108091510809159157952100464   
5105x0.8568182.5215701340186014001400121016807125   
6126x1.0679.521.532.5206018802160204020401700140013226   
kgf=Nx0.101972

■Hohe Traglast (Vollrollen)
TeilenummerD
Frei wählbar
MxSteigungBB1LHDynamische TragzahlMax. zulässige Last
(N)
Max. Bahnlast
(N)
Max. Drehzahl (1/min)Masse (g)Max.
Anzugsmoment
(N • cm)
Stückpreis
Ausführungdh6 ToleranzCr (Dynamisch) NCor (Statisch) NCFFANGCFFAMG
StahlRostfreier StahlStahlRostfreier StahlStahlRostfreier StahlStahlRostfreier StahlStahlRostfreier Stahl
CFFANG
CFFAMG
(Hohe Traglast)
2.50
-0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.9100066510804102604103002852000116  
363x0.5345.511.51.51.31370102017705903605904804701680228  
40
-0.008
84x0.74571521.5235016803040105078010507707951260464  
5105x0.8568182.523140252047101640142016401180121010007125  
6126x1.0679.521.532.54610340062702360211023601540170084013226  
kgf=Nx0.101972

 

Grundlegende Informationen

Kategorie Kurvenrollen mit Achsbolzen Rollentyp Flache Ausführung Anzugsmethode Innensechskant am Kopf
Äußerer Umfang der Rolle N/A Größe Standards Metrische Reihe Welle Mitgeliefert

Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen mit Achsbolzen / CFFAM, CFFAMC, CFFAMG, CFFAN, CFFANG / flach, die Teilenummer ist CFFAMC3-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CFFAMC3-6.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind die Wellen und Innenringe im Lieferumfang der Stützrollen enthalten?

Antwort:

Je nach Ihren bauseitigen Anforderungen haben Sie über den MISUMI Konfigurator die Möglichkeit, eine Kurvenrolle oder eine Stützrolle auszuwählen. Es ist zu beachten, dass eine Kurvenrolle stets einen Achsbolzen zur Montage besitzt und daher kein Innenring notwendig ist. Eine Stützrolle besitzt hingegen stets einen Innenring, verfügt jedoch über keinen Achsbolzen. Dieser muss separat gekauft werden.

Frage:

Welche Vorteile hat eine Lauffläche aus Elastomer?

Antwort:

Elastomere sind elastische Werkstoffe und somit dehnbar. Sie können sich bei Einwirkung von Zug und Belastung elastisch verformen. Trotz ihrer Elastizität haben sie eine hohe Beanspruchungsgrenze und sind sehr formstabil.

Frage:

Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?

Antwort:

Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Kurvenrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.

Frage:

Sind die Dichtungen im Lieferumfang der Kurvenrollen enthalten?

Antwort:

Je nach Ihren bauseitigen Anforderungen haben Sie über den MISUMI Konfigurator die Möglichkeit, eine Kurvenrolle oder eine Stützrolle auszuwählen. Es ist zu beachten, dass eine Kurvenrolle stets einen Achsbolzen zur Montage besitzt und daher kein Innenring notwendig ist. Eine Stützrolle besitzt hingegen stets einen Innenring, verfügt jedoch über keinen Achsbolzen. Dieser muss separat gekauft werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
CFFAM5-10
CFFAM6-12
CFFAMC2.5-5
CFFAMC4-8
CFFAMC5-10
CFFAMC6-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Breite B
(mm)
Nenngröße Gewindebolzen (M)
(mm)
Werkstoff Rollenführung, Methode Zulässige Drehzahl
(1/min)
Anwendung Tragzahl Cr (dynamisch)
(N)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

44.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10106M5[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung1680Regular13401400

45.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10127M6[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung1400Regular18802040

75.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---------

65.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1085M4[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung2100Low Particle Generation915915

57.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10106M5[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung1680Low Particle Generation13401400

57.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10127M6[Rostfreier Stahl] EN 1.4125 Äquiv.Halterung1400Low Particle Generation18802040

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support