Lagerwellenschrauben / Mit Sicherungsringnut / Abgesetzte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lagerwellenschrauben/Mit Sicherungsringnut/Abgesetzte Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
BGSPWEN 1.1191 äquivalentSchwarz brüniertSicherungsring 1 Stck.
(EN 1.4301 äquivalent)
BGSPMWChemisch vernickelt
BGSPSWEN 1.4301 äquivalent-

Spezifikationen

Teilenummer-H-L-S-F
BGPMW5
BGSPW8
-
-
8
11
-
-
L25
L27
-
-
S15
S10
-F8
TeilenummerH wählbarL
0.1mm Schritte
S
1mm-Schritte
FTBM (Regelgewinde)mdDsPassendes LagerMit SicherungsringStückpreis
AusführungDToleranzToleranzGeometrieJIS Nenngröße*BGSPWBGSPMWBGSPSW
BGSPW
BGSPMW
BGSPSW
4715~255~15522M2.50.7+ 0.1
0
3+ 0.06
0
6674 694 624Ausführung ENr. 3
5815~255~1562.5M34+ 0.075
0
7695 605 625 675Nr. 4
6920~3010~2073M45 8696 606 626 676Nr. 5
81120~3010~20934M60.97+ 0.09
0
10698 608 628 678Nr. 7
10 1320~3010~20125M8 1.15+ 0.14
0
9.6 0
- 0.09
126800Ausführung CNr.10
1420~3010~20136900 6000
1725~4015~25166200
12 1520~3010~20611.5 0
- 0.11
146801Nr.12
1625~4010~20156901 6001
1830~5015~25176201
* Details der Sicherungsringe von Ausführungen E und C siehe S.2302 oder S.2303.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BGSPMW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPMW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPMW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPMW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPMW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
BGSPSW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPSW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPSW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPSW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPSW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
BGSPW4-7-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPW5-8-L[15-25/0.1]-S[5-15/1]
BGSPW6-9-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW8-11-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-13-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-14-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW10-17-L[25-40/0.1]-S[15-25/1]
BGSPW12-15-L[20-30/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW12-16-L[25-40/0.1]-S[10-20/1]
BGSPW12-18-L[30-50/0.1]-S[15-25/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Stift-Ø D
(φ)
Außen-Ø H
(φ)
L
(mm)
S
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating4715 ~ 255 ~ 15
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating5815 ~ 255 ~ 15
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating6920 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating81120 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating101320 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating101420 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating101725 ~ 4015 ~ 25
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating121520 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating121625 ~ 4010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating121830 ~ 5015 ~ 25
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-4715 ~ 255 ~ 15
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-5815 ~ 255 ~ 15
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-6920 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-81120 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-101320 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-101420 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-101725 ~ 4015 ~ 25
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-121520 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-121625 ~ 4010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.-121830 ~ 5015 ~ 25
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating4715 ~ 255 ~ 15
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating5815 ~ 255 ~ 15
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating6920 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating81120 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating101320 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating101420 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating101725 ~ 4015 ~ 25
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating121520 ~ 3010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating121625 ~ 4010 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating121830 ~ 5015 ~ 25

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support