Präzisions-Kontaktschalter / Schrauben-Ausführung

Präzisions-Kontaktschalter / Schrauben-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Präzisions-Kontaktschalter / Schrauben-Ausführung
  • Präzisions-Kontaktschalter / Schrauben-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Unterstützt hochpräzise Positionierung mit einer Wiederholbarkeit von 0,5 µm.
Präzisions-Kontaktschalter/Schrauben-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Kontaktstück Grundkörper Kabel Zubehör
Werkstoff Härte Werkstoff
Karbid 1300~1600HV EN 1.4305 Äquiv. Kabel 3m, 2-adrig, Ø5, ölbeständig, min. Biegeradius R7 Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3, Innensechskant 13)

Spezifikationen

Teilenummer - Kontaktlogik
MSTK
-
NC
Teilenummer Kontaktlogik Hub
S
Arbeitspunkt Wiederholgenauigkeit Kontaktkraft N L1 L2 MSTK•MSTKL N-MSTK(L)-D
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20
MSTK
N-MSTK-D
NC 3 ohne Vorhub 0.0005 1 15 23.2 18.2        
NO 0.2 31 26
MSTKL
N-MSTKL-D
NC 10 ohne Vorhub 26 40 23        
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTK-NC
MSTK-NO
MSTKL-NC
N-MSTK-D-NC
N-MSTK-D-NO
N-MSTKL-D-NC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Ausführung Kontaktpunkt Betriebspunkt
(mm)
LED

98.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10----

98.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Kontaktausführung NO0.2ohne LED

123.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Kontaktausführung NC0ohne LED

104.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Kontaktausführung NC0mit LED

104.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

130.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Kontaktausführung NC0mit LED

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisions-Kontaktschalter/Schrauben-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel Form Grundkörper Mit Schraube Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv. Kontaktmaterial Karbid
Nenngröße Schraube (M) M10x0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Wiederholgenauigkeit 0.0005mm
Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 300 Spitzen-Ø Ø4
Schutzart IP67

Ergänzungsartikel

Technischer Support