Präzisionsdruckkontaktschalter / Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge

Präzisionsdruckkontaktschalter / Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist ein hochpräziser Positionierungsschalter, Spitzenformauswahltyp. [Werkstoff]EN 1.4305 Equiv..
  • Auf Lager
Präzisionsdruckkontaktschalter/Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge:Verwandte bildanzeige
KontaktstückGrundkörperKabelZubehör
WerkstoffHärteWerkstoff
Karbid1300~1600HVEN 1.4305 Äquiv.Kabel 3m, 2-adrig, Ø5, ölbeständig, min. Biegeradius R7Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3, Innensechskant 13)

Spezifikationen

Teilenummer-Kontaktlogik
MSTK
N-MSTA-DF
MSTTNA-A
-
-
-
NC
NC
NC
TeilenummerKontaktlogikHub
S
ArbeitspunktWiederholgenauigkeitKontaktkraft NL1L2MSTA(L)N-MSTA(L)-D
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungSpitzenform1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSTA
N-MSTA-D
F
N
NC3 ohne Vorhub0.0005120.523.218.2    
NO0.23126
MSTAL
N-MSTAL-D
NC10 ohne Vorhub31.54023    
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSTAF-NC
MSTAF-NO
MSTALF-NC
MSTALN-NC
MSTAN-NC
N-MSTA-DF-NC
N-MSTA-DF-NO
N-MSTA-DN-NC
N-MSTA-DN-NO
N-MSTAL-DF-NC
N-MSTAL-DN-NC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTyp Kopfform Hub
(mm)
Ausführung Kontaktpunkt Betriebspunkt
(mm)
Spitzen-Ø LED

116.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stifthub, FederstößelFlache Ausführung3Kontaktausführung NC0[Bis Ø4] Ø3ohne LED

116.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthub, FederstößelFlache Ausführung3Kontaktausführung NO0.2[Bis Ø4] Ø3ohne LED

132.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stifthub, FederstößelFlache Ausführung10Kontaktausführung NC0[Bis Ø4] Ø3ohne LED

132.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt, KugelstößelausführungNadel-Ausführung10Kontaktausführung NC0[Bis Ø2] Ø1.5ohne LED

116.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt, KugelstößelausführungNadel-Ausführung3Kontaktausführung NC0[Bis Ø2] Ø1.5ohne LED

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthub, FederstößelFlache Ausführung3Kontaktausführung NC0[Bis Ø4] Ø3mit LED

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthub, FederstößelFlache Ausführung3Kontaktausführung NO0.2[Bis Ø4] Ø3mit LED

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt, KugelstößelausführungNadel-Ausführung3Kontaktausführung NC0[Bis Ø2] Ø1.5mit LED

123.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt, KugelstößelausführungNadel-Ausführung3Kontaktausführung NO0.2[Bis Ø2] Ø1.5mit LED

141.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Stifthub, FederstößelFlache Ausführung10Kontaktausführung NC0[Bis Ø4] Ø3mit LED

141.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kugelkontakt, KugelstößelausführungNadel-Ausführung10Kontaktausführung NC0[Bis Ø2] Ø1.5mit LED

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Präzisionsdruckkontaktschalter/Ausführung mit frei wählbarer Spitzenlänge:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Mit Schraube Umgebungsbedingungen Standard Korpus Werkstoff EN 1.4305 Äquiv.
Kontaktmaterial Karbid Nenngröße Schraube (M) M10x0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Wiederholgenauigkeit 0.0005mm Kontakt Kraft(N) 1 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 300
Schutzart IP67

Ergänzungsartikel

Technischer Support