Druckkontaktschalter mit Anschlag / Schraube / IP44

Druckkontaktschalter mit Anschlag / Schraube / IP44
  • Mengenrabatt
Dies ist ein Positionierungsschalter mit einem Stopper, Mini-Tropfschutz, mit Gewinde.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSN-L

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Schraube/IP44:Verwandte bildanzeige

 Zubehör (MSN-L, nur LD): Sechskantmuttern 2 Stk. (Dicke 3, Innensechskant 13)
Zahnscheibe 1 Stk.
 Werkstoff: Hauptkorpus EN 1.4005 Äquiv. (45HRC)
Kontaktteil EN 1.4029 Äquiv. (50HRC)

Spezifikationen

Teilenummer
MSTW-SD
MSTF-L
MSN-S
MSNF-L
MSPM-LD
MSNW-L
MSNWF-S
TeilenummerHubArbeitspunktKontaktkraftZulässige statische LastMax. SchlagenergieKontaktlogik-S-SD-L-LD
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung1 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~201 ~ 9 Stk.10~20
MSN0.5 Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)0.8N3000N0.2JNO (Schließer)        

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MSN-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLED Kabel

30.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10ohne LEDCabtyre

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Schraube/IP44:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Druckkontaktschalter mit Anschlag/Schraube/IP44:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Typ Stifthub, Federstößel / mit Anschlag Form Grundkörper Mit Schraube Kopfform Nadel-Ausführung
Umgebungsbedingungen Tropfgeschützt Ausführung Korpus Werkstoff EN 1.4005 Äquiv. Kontaktmaterial EN 1.4029 Äquiv.
Hub(mm) 0.5 Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO Nenngröße Schraube (M) M10x0.75
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Betriebspunkt(mm) 0.25 Wiederholgenauigkeit 0.01mm
Kontakt Kraft(N) 0.8 Kontaktpunkt Genauigkeit Lebensdauer(x 10K times) 1000 Zulässige statische Last(N) 3000
Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) 0.2 Spitzen-Ø Ø3 Schutzart IP44

Sie befinden sich auf der Seite für Druckkontaktschalter mit Anschlag / Schraube / IP44, die Teilenummer ist MSN-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSN-L.

Produktvarianten

Teilenummer
MSN-LD
MSN-S
MSN-SD
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLED Kabel

43.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit LEDCabtyre

28.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10ohne LEDLoose Wire

44.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10mit LEDLoose Wire

Ergänzungsartikel

Technischer Support