Klemmstücke mit Langlochbohrungen / L-Form

Klemmstücke mit Langlochbohrungen / L-Form
  • Mengenrabatt
Strebenklemme, die durch Drücken des L-Teils befestigt werden kann. Da das Befestigungsteil ein Langloch hat, ist eine Feinjustierung während der Montage möglich.
Klemmstücke mit Langlochbohrungen/L-Form:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
KLQKEN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniertInnensechskantschraube
MLQMChemisch vernickelt
ALQAEN AW-6063 Äquivalentschwarz eloxiert
SLQSEN 1.4301 Äquivalent-

■Mitgelieferte Schraube
DKLQK
ALQA
MLQM
SLQS
10CB5-25, 1 Stk.SCB5-25, 1 Stk.
12CB5-30, 1 Stk.SCB5-30, 1 Stk.
15CB5-35, 2 Stk.SCB5-35, 2 Stk.
20CB6-35, 2 Stk.SCB6-35, 2 Stk.
25CB6-35, 2 Stk.SCB6-35, 2 Stk.
30CB6-40, 2 Stk.SCB8-40, 2 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer
MMCU15
KLQK15
TeilenummerABCEFGHJKMNS1S2WStückpreis
AusführungDH7KLQKMLQMALQASLQS
KLQK
MLQM
ALQA
SLQS
10 + 0.015
0
451616151515922.59.5M55.5--2    
12 + 0.018
0
491617161024.510.5--    
15 5722221821181228.512.51111    
20 + 0.021
0
6928282225221534.515.5M66.51414    
25 8332322533251841.518.51616    
30 + 0.021
0
9540402937292147.520M892020    
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ALQA10
ALQA12
ALQA15
ALQA20
ALQA25
ALQA30
KLQK10
KLQK12
KLQK15
KLQK20
KLQK25
KLQK30
MLQM10
MLQM12
MLQM15
MLQM20
MLQM25
MLQM30
SLQS10
SLQS12
SLQS15
SLQS20
SLQS25
SLQS30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

31.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

34.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

39.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

47.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

53.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

60.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030[Aluminium] AluminiumSchwarz eloxiert

28.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010StahlBrünierung

31.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012StahlBrünierung

36.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015StahlBrünierung

44.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020StahlBrünierung

50.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025StahlBrünierung

57.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030StahlBrünierung

31.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickelt

34.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickelt

39.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickelt

47.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickelt

53.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickelt

60.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickelt

50.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

55.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

63.39 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

69.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

78.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

86.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1030Rostfreier StahlNicht im Lieferumfang

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Klemmstücke mit Langlochbohrungen/L-Form:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Langloch Säulenform Rund

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support