Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] A4-50, A4-70 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSCB12-40
Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
SSCB5-12 SSSLW8 |
- Länge: 3 bis 120 mm
- Oberflächenbehandlung: unbehandelt, brüniert, chemischvernickelt, chromatiert, glänzend verchromt, eloxiert (schwarz)
- Gewindedurchmesser: M2 bis M24
- Werkstoff: Stahl (EN 1.7220 Equiv.), Edelstahl (EN 1.4301Equiv.), Aluminium (EN AW-5056 Equiv.), Aluminium (EN AW-2017 Equiv.),Titan (3.7035 Equiv. / Ti99.5)
- Schraubenkopfantrieb: Innensechskant
- Festigkeitsklasse (Stahl): 8.8, 10.9, 12.9
- Festigkeitsklasse(Edelstahl): A2-50, A2-70, A4-50, A4-70,A4-100
- Zusatzausführung: mit Sicherungsringnut, mit Gewindeim Schraubkopf, mit Bohrung für Sicherungsdraht, mit Schraubensicherungsmittel(aufgetragen)
- Gewindelänge: Vollgewinde, Teilgewinde
- Gewindeart: metrisches Regelgewinde, metrisches Feingewinde,metrisches Linksgewinde
- Ausführung: Zylinderkopf, ohne Kopf, mit Zapfen
- Erfüllte Norm(en): MISUMI-Innensechskantschrauben werden ähnlich DIN 912 bzw. ISO 4762ausgelegt.
Zylinderkopfschrauben oder „Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant“ sind vielseitige Schrauben, derenEinsatzmöglichkeiten im Maschinenbau weitverbreitet sind. Durchdas Design des Innensechskantkopfs wird ein höheres Drehmoment erreichtals bei herkömmlichen Kreuzschlitzschrauben oder Schlitzschrauben,was zu einer höheren Zugspannung der Schraubenverbindung und nochmehr Zuverlässigkeit führt.
Dank ihrer hohen Belastbarkeit eignensich Zylinderkopfschrauben ideal für den Einsatz inMaschinenteilen und anderen mechanischen Systemen.
Ein weitererVorteil von Zylinderkopfschrauben ist ihre geringe Größeim Vergleich zu anderen Arten von Schrauben mit ähnlicher Festigkeit.Für den Fall, dass raumbedingt Schrauben mit sehr niedrigem Kopfbenötigt werden, bietet MISUMI auch Flachkopfschrauben imSortiment an.
Die wichtigsten Kenngrößen für Zylinderkopfschrauben bzw. Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant sind der Gewindedurchmesser, die Gewindeart und die Länge.
Bei der Auswahl von Zylinderkopfschrauben ist besonderes Augenmerk auf die Festigkeitsklasse zulegen, da diese entsprechend der Belastungen des Einsatzzwecks gewähltwerden muss.
Zylinderschrauben können aus unterschiedlichenWerkstoffen bestehen. Da der Werkstoff einen direkten Einfluss aufdie Eigenschaften und die Widerstandsfähigkeit der Schrauben hat,muss der Werkstoff sorgfältig ausgewählt werden. Nur bei höchster Qualitätkann gewährleistet werden, dass die Zylinderschrauben langfristigund beständig ihren Zweck erfüllen.
MISUMI stellt Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant aus den qualitativ hochwertigenWerkstoffen Stahl, Edelstahl, Aluminium oder Titan her.
Im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit und die möglichen Anwendungsbereicheist nicht nur die Auswahl eines passenden Werkstoffs wichtig. Auchder Auswahl der richtigen Oberflächenbehandlung kommt eine besondereBedeutung zu. Eine passende Oberflächenbehandlung, wie zum Beispieleine Brünierung, erhöht nicht nur die Korrosionsbeständigkeit, sondernsorgt auch für eine längere Lebensdauer der Zylinderkopfschrauben.
Der Schraubenkopfantrieb gehört zu den Innenantrieben.Er stellt im Vergleich zu anderen Antriebsformen von Schrauben eine platzsparende Möglichkeitzum Ansetzen von entsprechendem Werkzeug dar. Darüber hinaus mindertein Innenantrieb die Gefahr, dass das Werkzeug beim Ansetzen abrutscht.
Zylinderkopfschrauben werden beispielsweise durcheine Bohrung oder Öffnung gesteckt und anschließend mit der passenden Kontermutter gesichert.Die Schrauben von MISUMI verfügenüber ein metrisches Regelgewinde, Feingewindeoder Linksgewinde und sind dadurch fürein breites Anwendungsgebiet im Maschinenbau und Sondermaschinenbaugeeignet.
Zusätzlich können Unterlegscheiben verwendetwerden, um die Kombination aus Schrauben und Muttern nochbesser gegen ein Lösen zu sichern. Außerdem können Unterlegscheibenhelfen, Schäden an der Maschine zu vermeiden. Zum Beispiel könnenso beim Anziehen der Schraube Kratzer im Lack verhindert werden.
Die Qualität von Schrauben hat einen hohen Stellenwert, dennsie garantiert die Sicherheit einer Schraubverbindung. Je nach Festigkeitsklasseergeben sich unterschiedliche Anwendungen.
Die Festigkeitsklassevon Schrauben ist eine Angabe zur Zugfestigkeitund zur Dehngrenze einer Schraube. Dabei wirdgrundsätzlich unterschieden zwischen Stahl und rostfreiem Stahl(Edelstahl).
Die meisten Schrauben aus Stahl haben eine Kennzeichnungaus zwei Zahlen, die durch einen Punkt getrennt werden, z.B. 5.8.Schrauben aus Edelstahl werden hingegen mit Buchstaben und Zahlengekennzeichnet, z.B. A2-70.
Aus diesen Kennzeichnungen lassensich die Zugfestigkeit und die Dehngrenze ermitteln. Die Zugfestigkeitgibt an, wie viel Kraft benötigt wird, um die Verbindung zu zerreißen,und die Dehngrenze sagt aus, welchem Widerstand ein Material standhalten kann,ohne sich permanent zu verformen.
Falls Schrauben nicht miteiner Festigkeitsklasse gekennzeichnet sind, müssen die Informationenaus den zugehörigen Datenblättern oder Herstellerangaben entnommen werden.
Um die Zugfestigkeit von Stahlschrauben zuermitteln, wird die erste Zahl der Festigkeitsklasse mitdem Faktor 100 multipliziert. Bei einer Festigkeitsangabe von beispielsweise 5.8beträgt die Zugfestigkeit 500 N/mm2.
Rm = 5 x 100 N/mm2 = 500 N/mm2
Für die Ermittlung der Dehngrenze, oder auch Streckgrenze, werdenbeide Werte der Festigkeitsklasse zunächst miteinander und anschließendmit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse von 5.8 ergibtsich somit eine Dehngrenze von 400 N/mm2.
Rp-0,2 = 5 x 8 x 10 N/mm2 =400 N/mm2
Wie bereits erwähnt, wird bei Edelstahlschrauben dieFestigkeitsklasse mit Buchstaben und Zahlen angegeben. Der ersteWert ist immer ein Buchstabe und bezieht sich auf die Werkstoffgruppe.
Beieiner Festigkeitsangabe von beispielsweise A2-70 weist der Buchstabe A darauf hin,dass die Schraube aus austenitischem Edelstahlbesteht. Der Buchstabe F kennzeichnet ferritische Edelstahlschrauben und der Buchstabe C martensitische Edelstahlschrauben.
Die erste Zahl beziehtsich auf die Stahlgruppe. Für die Zahl 2 in dem bereits genanntenBeispiel (A2-70) bedeutet dies Kaltstauchstahl legiert mit Chromund Nickel. A2 ist die gängigste Edelstahlschraube.
Fürdie Ermittlung der Zugfestigkeit wird bei Edelstahlschrauben die zweite Zahl der Festigkeitsangabemit dem Faktor 10 multipliziert. Bei einer Festigkeitsklasse vonA2-70 beträgt die Zugfestigkeit 700 N/mm2.
Rm = 70 x 10 N/mm2 = 700 N/mm2
Die Dehngrenze von Edelstahlschrauben wird anhanddes Rohmaterials oder des Herstellers ermittelt.
Innensechskantschrauben sind eine beliebte Wahl für vieleAnwendungen, da sie aufgrund des Designs ihres Kopfes mit einem Innensechskantschlüssel leichtzu montieren und zu demontieren sind. Unterlegscheiben werdenoft verwendet, um Druckkräfte aufzunehmen und die Oberfläche desWerkstücks zu schützen. Sicherungsmuttern hingegenbieten zusätzliche Sicherheit durch ihre Fähigkeit, sich selbstmit ihrer integrierten Schraubensicherung zu sichern und so einLösen der Schraube während des Betriebs zu verhindern. Zusammenbilden diese Komponenten eine robuste Schraubverbindung für verschiedeneindustrielle Anwendungen.
Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben, Unterlegscheiben undMuttern spielend zusammenpassen. Wählen sie aus dem vielfältigen MISUMI-Sortiment aus:
- Schrauben,wie zum Beispiel Zylinderkopfschrauben oder Kombischrauben
- Unterlegscheiben
- Mutter, Flügelmuttern
Für die Aufbewahrung von Zylinderkopfschrauben eignensich unsere vielfältigen Stapelboxen oderauch Kofferfür Kleinteile.
Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube in Montageplatte mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe für Innensechskantschrauben, (3) Montageplatte
Anwendungsbeispiel – Zylinderkopfschraube mit Abdeckkappe
(1) Zylinderkopfschraube, (2) Abdeckkappe
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SSCB12-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Montagebohrung, Form | Abstand (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Gewindeart | Standardausführung | Schraubmodell | Passende Schraubengröße M | Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | [Innensechskant] Innensechskant | 1.75 | Standard | A4-70 | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | Mit Vollgewinde | - | - |
Loading...
Zurück zur Kategorie Zylinderkopfschrauben
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | M×P | A | E | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | M-L | 1~49 Stk. | 50 ~ 200 Stk. | |||||
SSCB | 3- | 6 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | ||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
SSCB | 4- | 8 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | ||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
SSCB | 5- | 8 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | ||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
SSCB | 6- | 10 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | ||
12 | ||||||||
15 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
SSCB | 8- | 15 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | ||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
SSCB | 10- | 20 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | ||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
SSCB | 12- | 20 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | ||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 |
Teilenummer | B | (e) | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M | 1~49 Stk. | 50 ~ 200 Stk. | |||
SSLBNR | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | ||
4 | 7 | 8.1 | 3.2 | |||
5 | 8 | 9.2 | 4 | |||
6 | 10 | 11.5 | 5 | |||
8 | 13 | 15 | 6.5 | |||
10 | 17 | 19.6 | 8 | |||
12 | 19 | 21.9 | 10 |
Teilenummer | d | D | t | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~49 Stk. | 50 ~ 200 Stk. | |||
SSSLW | 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | ||
4 | 4.1 | 7.6 | 1.0 | |||
5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | |||
6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | |||
8 | 8.2 | 15.4 | 2.0 | |||
10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 | |||
12 | 12.2 | 21.5 | 3.0 |
Teilenummer | D | d | t | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~49 Stk. | 50 ~ 200 Stk. | |||
SSPWF | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | ||
4 | 9 | 4.3 | 0.8 | |||
5 | 10 | 5.3 | 1.0 | |||
6 | 12.5 | 6.4 | 1.5 | |||
8 | 17 | 8.4 | 1.5 | |||
10 | 21 | 10.5 | 2.0 | |||
12 | 24 | 13.0 | 2.5 |
Teilenummer | M×P | A | E | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1~49 Stk. | 50 ~ 200 Stk. | |||
RSSCB | 4-10 | 4×0.7 | 7 | 2.8 | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
RSSCB | 5-10 | 5×0.8 | 8 | 3.5 | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
RSSCB | 6-10 | 6×1.0 | 10 | 4.0 | ||
12 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
RSSCB | 8-15 | 8×1.25 | 13 | 5.5 | ||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
RSSCB | 10-20 | 10×1.5 | 17 | 7.0 | ||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 |
Werkstoff | EN 1.4404 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderkopfschraube / Innensechskant / Unterlegscheibe, Federscheibe / A4-70, A4-50 / Edelstahl, die Teilenummer ist SSCB12-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSCB12-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagebohrung, Form
Standardausführung
Passende Schraubengröße M
Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d(Ø)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Zusätzliche Form
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Gewindeart
Schraubmodell
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Was bedeutetet die Festigkeitsklasse bei Muttern und Zylinderkopfschrauben?
Die Festigkeitsklasse gibt an, wie viel Belastung ein Material aushalten kann, bevor es bricht. Je höher die Festigkeitsklasse ist, desto stärker ist die Zylinderkopfschrauben oder Mutter.
Wofür steht der Buchstabe M bei der Schraubengröße?
Das M vor der Angabe der Schraubengröße bedeutet, dass es sich um ein metrisches ISO-Gewinde handelt. Die Geometrie des Gewindes ist für jeden Durchmesser mit Steigung und Außendurchmesser der Schraube normiert, so dass die Schraube mit der entsprechenden Mutter kombiniert werden kann. Darüber hinaus sind die Durchmesser für Durchgangslöcher und die Schlüsselweiten der Werkzeuge normiert. Im Zusammenhang mit der Schraubenbezeichnung nach einer Norm sind diese Werte eindeutig in allen Abmessungen identifizierbar.
Wofür steht die Zahl hinter der Schraubengröße
Die Zahl hinter der Schraubengröße, zum Beispiel die 1 in der Angabe M8x1, bezieht sich auf die Steigung. Diese wird bei einer abweichenden Steigung zum Regelgewinde angegeben. Eine kleine Steigung ist ein Feingewinde und eine größere Steigung ein Grobgewinde.
Das Feingewinde wird verwendet, wenn wenig Platz in einem Bauteil vorhanden ist, aber dennoch die Anzahl der tragenden Gewindegänge erfüllt sein muss. Außerdem werden Feingewinde zur Justierung verwendet, da die Feinfühligkeit höher ist. Das heißt der Weg, den sich die Schraube nach vorne bewegt, ist bei gleichem Drehwinkel der Schraube geringer und somit genauer einzustellen. Zusätzlich ist die Selbsthemmung durch die höhere Reibung im Gewinde höher.
Das Grobgewinde hingegen dient in erster Linie dem schnelleren Verbau. Das Material, in das die Schraube befestigt wird, muss dicker sein, da durch die größere Steigung die benötigte Länge für die tragenden Gewindegänge erhöht wird.
Wie kann ein Lösen von Zylinderkopfschrauben verhindert werden?
Zylinderkopfschrauben können sich lockern oder lösen. Ursachen dafür können Stöße, Schwingungen oder andere Formen von Belastung sein. Hier können unterschiedliche Arten von Schraubensicherungen zum Einsatz kommen. Verliersicherungen verhindern den Verlust oder Losdrehsicherungen das Lösen einer Schraubverbindung. Wählen Sie daher stets die genau passenden Zylinderkopfschrauben, Unterlegscheiben und Kontermuttern!
Eine weitere Möglichkeit, Schrauben zu sichern, ist die Verwendung von Sicherungslack oder von anderen Schraubensicherungsmitteln.
Teilenummer |
---|
RSSCB10-35 |
RSSCB4-10 |
RSSCB4-12 |
SSCB3-10 |
SSCB3-12 |
SSCB3-15 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Montagebohrung, Form | Abstand (mm) | Zusätzliche Form | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Gewindeart | Standardausführung | Schraubmodell | Passende Schraubengröße M | Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | Nicht im Lieferumfang | 1.5 | Standard | A4-50 | Metrisches Regelgewinde | Sechskant | Mit Vollgewinde | - | - | |
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Standard | A4-50 | Metrisches Regelgewinde | Sechskant | Mit Vollgewinde | - | - | |
1.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 0.7 | Standard | A4-50 | Metrisches Regelgewinde | Sechskant | Mit Vollgewinde | - | - | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Innensechskant] Innensechskant | 0.5 | Standard | A4-70 | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | Mit Vollgewinde | - | - | |
1.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | [Innensechskant] Innensechskant | 0.5 | Standard | A4-70 | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | Mit Vollgewinde | - | - | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | [Innensechskant] Innensechskant | 0.5 | Standard | A4-70 | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | Mit Vollgewinde | - | - |