Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant (Teilenummern - CAD Download)

Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant
  • Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant
  • Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK - RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Brauchen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 40 (mm) erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PEKB5-15

Kunststoff - Innensechskantschrauben:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
schraubeMutternUnterlegscheibenStellschrauben
RENBRENNRENW-RENY (Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6)
PPSBPPSNPPSW-PPS (Polyphenylensulfid)
PEKBPEKNPEKWPEKSFPEEK (Polyetheretherketon)

Spezifikationen

Teilenummer
PPSB3-10
PPSN3
PPSW3
PEKSF4-20
 ■ Kunststoff-Innensechskantschrauben
TeilenummerMAEBStückpreisMengen-Rabatt* Stückzahl
x* weniger als * oder mehr
AusführungM-LPRENBPPSBPEKBRENBPPSBPEKB
RENB3- 63
x
0.5
5.532.5100
PPSB8
PEKB10
12
15
20
RENB4- 64
x
0.7
743100
PPSB 8
PEKB10
12
15
20
RENB5- 85
x
0.8
8.554100
PPSB10
PEKB12
15
20
25
30
RENB6-106
x
1.0
1065100
PPSB12
PEKB15
20
25
30
40
RENB8-158
x
1.25
138650
PPSB20
PEKB25
30
40
RENB10-1510
x
1.5
16108----50
20
25
30
35
40
RENB12-2012
x
1.75
181210----50
25
30
35
40

 ■ Kunststoffmuttern
TeilenummerB(e)TStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 99 Stk.100 ~ 200 Stk.
AusführungMRENNPPSNPEKNRENNPPSNPEKN
RENN
PPSN
PEKN
35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68----
121921.910----

 ■ Kunststoff-Unterlegscheiben
TeilenummerDdtStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 99 Stk.100 ~ 200 Stk.
AusführungNr.RENWPPSWPEKWRENWPPSWPEKW
RENW
PPSW
PEKW
373.20.5
494.30.8
5105.31
612.56.41.6
8178.41.6
102110.52.0 ----
1224132.5----

 ■ Kunststoff-Stellschrauben
TeilenummerBd1C (min.)d (max.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 99 Stk.100 ~ 200 Stk.
PEKSF3-151.52.222
4-2022.82.52.5
5-202.53.633.5
6-2534.43.54
8-304655.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PEKB5-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Montagebohrung, Form Abstand
(mm)
Zusätzliche Form Gewindeart Standardausführung Kunststoff Passende Schraubengröße M Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d
(Ø)

1.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard515[Innensechskant] Innensechskant0.8StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

•RENY (Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6)
 RENY basiert auf dem Polyamid MXD6 und kristallinem technischen Kunststoff, der mit 50% Glasfasern verstärkt wurde. Es verfügt über die höchste Festigkeit und Elastizität bei Kunststoffen und zeigt außerdem sehr gute Öl- und Hitzebeständigkeit. Es kann daher als Alternative zu Metall eingesetzt werden.
• PPS-Polyphenylenesulfid
 PPS ist ein hervorragender kristalliner technischer Kunststoff. Es verfügt über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, und auch bei längerem Gebrauch bei hohen Temperaturen werden die physikalischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Außerdem weist es hervorragende Chemikalienbeständigkeit, mechanische und elektrische Eigenschaften sowie Maßbeständigkeit auf.
• PEEK-Polyetheretherketon
 PEEK ist ein sehr guter, leistungsstarker teilkristalliner technischer Kunststoff. Es besitzt die höchste Chemikalienbeständigkeit unter den technischen Kunststoffen. PEEK kann nur in konzentrierter Schwefelsäure gelöst werden. Es weist hervorragende Wärmebeständigkeit, Abriebfestigkeit, Flammwidrigkeit und Hydrolysebeständigkeit auf.
Kennwert von Kunststoffen  >>  S. 221

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)
Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant, die Teilenummer ist PEKB5-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PEKB5-15.

Produktvarianten

Teilenummer
PEKB3-20
PEKB3-6
PEKB3-8
PEKB5-20
PEKB5-25
PEKB5-30
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSGenaue Form Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Montagebohrung, Form Abstand
(mm)
Zusätzliche Form Gewindeart Standardausführung Kunststoff Passende Schraubengröße M Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d
(Ø)

1.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard320[Innensechskant] Innensechskant0.5StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard36[Innensechskant] Innensechskant0.5StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard38[Innensechskant] Innensechskant0.5StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

1.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard520[Innensechskant] Innensechskant0.8StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

2.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard525[Innensechskant] Innensechskant0.8StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

2.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard530[Innensechskant] Innensechskant0.8StandardMetrisches Regelgewinde[Standard (rund)] Standard (rund)PEEK--

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support