Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK - RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RENB8-20
Ausführung | Werkstoff | |||
schraube | Muttern | Unterlegscheiben | Stellschrauben | |
RENB | RENN | RENW | - | RENY (Glasfaserverstärktes Polyamid MXD6) |
PPSB | PPSN | PPSW | - | PPS (Polyphenylensulfid) |
PEKB | PEKN | PEKW | PEKSF | PEEK (Polyetheretherketon) |
Teilenummer |
PPSB3-10 PPSN3 PPSW3 PEKSF4-20 |
Teilenummer | M | A | E | B | Stückpreis | Mengen-Rabatt | * Stückzahl | |||||
x | * weniger als | * oder mehr | ||||||||||
Ausführung | M-L | P | RENB | PPSB | PEKB | RENB | PPSB | PEKB | ||||
RENB | 3- 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 100 | ||||||
PPSB | 8 | |||||||||||
PEKB | 10 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
RENB | 4- 6 | 4 x 0.7 | 7 | 4 | 3 | 100 | ||||||
PPSB | 8 | |||||||||||
PEKB | 10 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
RENB | 5- 8 | 5 x 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 100 | ||||||
PPSB | 10 | |||||||||||
PEKB | 12 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
RENB | 6-10 | 6 x 1.0 | 10 | 6 | 5 | 100 | ||||||
PPSB | 12 | |||||||||||
PEKB | 15 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
RENB | 8-15 | 8 x 1.25 | 13 | 8 | 6 | 50 | ||||||
PPSB | 20 | |||||||||||
PEKB | 25 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
RENB | 10-15 | 10 x 1.5 | 16 | 10 | 8 | - | - | - | - | 50 | ||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
RENB | 12-20 | 12 x 1.75 | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | 50 | ||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 |
Teilenummer | B | (e) | T | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 200 Stk. | |||||||||
Ausführung | M | RENN | PPSN | PEKN | RENN | PPSN | PEKN | |||
RENN PPSN PEKN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | ||||||
4 | 7 | 8.1 | 3.2 | |||||||
5 | 8 | 9.2 | 4 | |||||||
6 | 10 | 11.5 | 5 | |||||||
8 | 13 | 15 | 6.5 | |||||||
10 | 17 | 19.6 | 8 | - | - | - | - | |||
12 | 19 | 21.9 | 10 | - | - | - | - |
Teilenummer | D | d | t | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||
1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 200 Stk. | |||||||||
Ausführung | Nr. | RENW | PPSW | PEKW | RENW | PPSW | PEKW | |||
RENW PPSW PEKW | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | ||||||
4 | 9 | 4.3 | 0.8 | |||||||
5 | 10 | 5.3 | 1 | |||||||
6 | 12.5 | 6.4 | 1.6 | |||||||
8 | 17 | 8.4 | 1.6 | |||||||
10 | 21 | 10.5 | 2.0 | - | - | - | - | |||
12 | 24 | 13 | 2.5 | - | - | - | - |
Teilenummer | B | d1 | C (min.) | d (max.) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | M-L | 1 ~ 99 Stk. | 100 ~ 200 Stk. | ||||
PEKSF | 3-15 | 1.5 | 2.2 | 2 | 2 | ||
4-20 | 2 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |||
5-20 | 2.5 | 3.6 | 3 | 3.5 | |||
6-25 | 3 | 4.4 | 3.5 | 4 | |||
8-30 | 4 | 6 | 5 | 5.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RENB8-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Montagebohrung, Form | Abstand (mm) | Zusätzliche Form | Gewindeart | Standardausführung | Kunststoff | Passende Schraubengröße M | Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 8 | 20 | [Innensechskant] Innensechskant | 1.25 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | RENY | - | - |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben / PEKB, PEKN, PEKSF, PEKW, PPSB, PPSN, PPSW, RENB, RENN, RENW / PEEK, PPS, RENY / Innensechskant, die Teilenummer ist RENB8-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RENB8-20.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagebohrung, Form
Standardausführung
Passende Schraubengröße M
Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d(Ø)
Ausführung
Genaue Form
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Zusätzliche Form
Gewindeart
Kunststoff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PEKB3-20 |
PEKB3-6 |
PEKB3-8 |
RENB8-25 |
RENB8-30 |
RENB8-40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Genaue Form | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Montagebohrung, Form | Abstand (mm) | Zusätzliche Form | Gewindeart | Standardausführung | Kunststoff | Passende Schraubengröße M | Unterlegscheiben-Nenn-Ø., Innen-Ø d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 3 | 20 | [Innensechskant] Innensechskant | 0.5 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | PEEK | - | - | |
0.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 3 | 6 | [Innensechskant] Innensechskant | 0.5 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | PEEK | - | - | |
0.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 3 | 8 | [Innensechskant] Innensechskant | 0.5 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | PEEK | - | - | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 8 | 25 | [Innensechskant] Innensechskant | 1.25 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | RENY | - | - | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | 8 | 30 | [Innensechskant] Innensechskant | 1.25 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | RENY | - | - | |
4.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard | 8 | 40 | [Innensechskant] Innensechskant | 1.25 | Standard | Metrisches Regelgewinde | [Standard (rund)] Standard (rund) | RENY | - | - |