Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAC2016H
Nr. | Werkstoff (Grundkörper) | Oberflächenbehandlung |
0806 | EN 1.4305 Äquiv. | - |
1008, 1210, 1214, 1410 1417, 1612, 1620, 3625 | Automatenstahl | Chemisch vernickelt |
2016, 2530, 2725 3035, 3650 | EN 1.0038 Äquiv. | |
Kappe | Polyacetal 3035, 3625 und 3650 sind Polyurethankautschuk. | - |
Teilenummer |
MAC1008H |
Teilenummer | Gewinde-Ø MxP | Hub S | Max. absorbierte Energie (E') | Max. Äquiv. Masse (me')(kg) | Kolbenstange Rückstellkraft N | Max. Dämpfungswert (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | B (Schlüsselflächen) | T | MAC | MAS | |||||
pro Stoß (J) | pro Minute (J) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | Geschwindigkeit | 1~4 Stk. | 5 Stück | 1~4 Stk. | 5 Stück | ||||||||||||||||
MAC (Kappe) MAS (Ohne Kappe) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 oder weniger | 670 | 58 (53) | 41 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | S | M10 x 1.0 | 8 | 1.02 | 58.8 | 90 | 5.88 oder weniger | 637 | 65.2 (58.9) | 42.2 | 8.7 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 14.2 (13) | 3 | |||||
L | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | 1.76 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | S | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 100 | 9.8 oder weniger | 1470 | 84 (76) | 61 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | |||||
L | 30 | |||||||||||||||||||||
M | 4.9 | |||||||||||||||||||||
H | 4 | |||||||||||||||||||||
1214 | H | 14 | 5.4 | 30 | 12.7 oder weniger | 1156 | 92 (84) | 59.5 | 10.5 | 5 | ||||||||||||
1410 | S | M14 x 1.5 | 10 | 3.62 | 147 | 120 | 9.8 oder weniger | 1813 | 88 (80) | 59 | 11 | 6 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||
L | 3.92 | 30 | ||||||||||||||||||||
M | 5.88 | 35 | ||||||||||||||||||||
H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
1417 | H | 17 | 14.7 | 176 | 50 | 15.7 oder weniger | 2646 | 115 (105) | 77.8 | 10.2 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
1612 | S | M16 x 1.5 | 12 | 6.3 | 235 | 270 | 14.7 oder weniger | 2646 | 117 (102) | 75.5 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | 6 | |||||
L | 9.8 | 50 | ||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||
H | 10 | |||||||||||||||||||||
1620 | H | 20 | 17.6 | 60 | 19.6 oder weniger | 143 (128) | 93.5 | |||||||||||||||
2016 | S | M20 x 1.5 | 16 | 20 | 343 | 600 | 18.1 oder weniger | 3528 | 127 (110) | 76 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | |||||
L | 29.4 | 300 | ||||||||||||||||||||
M | 200 | |||||||||||||||||||||
H | 120 | |||||||||||||||||||||
2530 | S | M25 x 1.5 | 30 | 23 | 490 | 1100 | 33.2 oder weniger | 3920 | 173 (155) | 110 | 15 | - | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | |||||
L | 49 | 400 | ||||||||||||||||||||
M | 300 | |||||||||||||||||||||
H | 150 | |||||||||||||||||||||
2725 | S | M27 x 1.5 | 25 | 32 | 539 | 1500 | 27.3 oder weniger | 6370 | 156 (136) | 91 | 20 | 5 | 23 | 20 | ||||||||
L | 79.3 | 650 | ||||||||||||||||||||
M | 450 | |||||||||||||||||||||
H | 300 | |||||||||||||||||||||
3035 | S | M30 x 1.5 | 35 | 100 | 1176 | 2000 | 44.1 oder weniger | 16660 | 206.5 (188) | 128 | 25 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 196 | 1300 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3625 | S | M36 x 1.5 | 25 | 125 | 1500 | 3500 | 100 oder weniger | 25000 | 155 (150) | 92.5 | 14 | - | 34 | 12 | 5 | 53.1 (46) | 10 | |||||
L | 200 | 2000 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3650 | S | 50 | 235 | 2352 | 6700 | 68.6 oder weniger | 23520 | 254.5 (235) | 160 | 25 | 5 | 33 | 12 | 19.5 | 15 | |||||||
M | 392 | 2700 | ||||||||||||||||||||
H | 1400 | |||||||||||||||||||||
Werte für Maß L in ( ) für MAS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Art der Aufprallgeschwindigkeit | Bereich der Aufprallgeschwindigkeit | Max. Betriebszyklus |
Äußerst geringe Geschw. S | 0.08~0.5m/s | 60Zyklen/min* |
Niedrige Drehzahl L | 0.3 ~1 m/s | |
Mittlere Geschwindigkeit M | 0.3 ~2 m/s | |
Hohe Geschwindigkeit H | 0.7 ~3 m/s |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MAC2016H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Mehrere Öffnungen | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 3 | 0.7 | 127 | 120 | 3528 | 18.1 | 60 | 343 | With cap | M20X1.5 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | einstellbar | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dämpfer / Einstellbare Dämpfung, die Teilenummer ist MAC2016H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAC2016H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Ausführung
Nabe(mm)
Max. absorbierte Energie(J)
Ausführung mit Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Äquivalentmasse(kgf)
Max. Widerstandskraft(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)(J/min)
Kappe
Gewindegröße M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MAC1008M |
MAC1008S |
MAC1210H |
MAC2016L |
MAC2016M |
MAC2016S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 2 | 0.3 | 65.2 | 10 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | With cap | M10X1.0 | |
39.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 1.02 | Öffnung mit Konusgewinde | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 0.5 | 0.08 | 65.2 | 90 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | With cap | M10X1.0 | |
41.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 3 | 0.7 | 84 | 4 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | With cap | M12X1.0 | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Öffnung mit Konusgewinde | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 1 | 0.3 | 127 | 300 | 3528 | 18.1 | 60 | 343 | With cap | M20X1.5 | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 2 | 0.3 | 127 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 343 | With cap | M20X1.5 | |
66.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | Öffnung mit Konusgewinde | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 0.5 | 0.08 | 127 | 600 | 3528 | 18.1 | 60 | 343 | With cap | M20X1.5 |