Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAKS0604B
Nr. | Werkstoff (Grundkörper) | Oberflächenbehandlung |
0404 | EN 1.4305 Äquiv. | - |
0604 | ||
0805 | EN CW614N Äquiv. | Chemisch vernickelt |
1005 | Automatenstahl | |
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
2022 | EN 1.0038 Äquiv. | |
2530 | ||
2725 | ||
3035 | ||
Kappe | Polyacetal Nur 2022 aus Urethangummi. | - |
Teilenummer |
MAKC1008L |
Teilenummer | Gewinde-Ø M | Hub S | Max. absorbierte Energie (E') | Max. Äquiv. masse (me') (kg) | Kolbenstange Rückstellkraft N | Max. Widerstandswert (N) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (Schlüsselflächen) | T | h | MAKC | MAKS | |||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | Geschwindigkeit | pro Stoß (J) | pro Minute (J) | ||||||||||||||||||
1~4 Stk. | 5~30 Stk. | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||||||||||||||||
MAKC (Kappe) MAKS (Ohne Kappe) | 0404 | A | M4 x 0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 1 | max. 2.5 | 214 | 32.6 (28.6) | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.2 | 4 | 8.1 (7) | 2 | 0.5 | ||||
B | 0.3 | 13.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0604 | A | M6 x 0.75 | 0.1 | 4.5 | 1 | max. 3 | 363 | 33 (29) | 20.5 | 4.6 | 1.8 | 9.2 (8) | 2 | |||||||||
B | 0.3 | 13.5 | 2 | |||||||||||||||||||
L | 0.5 | 22.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0805 | A | M8 x 0.75 | 5 | 0.39 | 17.6 | 3 | max. 4.9 | 490 | 37 (32) | 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12.7 (11) | 2 | 1.5 | |||||
B | 0.68 | 22.5 | 5 | 588 | ||||||||||||||||||
1005 | A | M10 x 1.0 | 41.1 | max 5.88 | 735 | 39 (32) | 3 | 7 | 14.2 (13) | 3 | ||||||||||||
B | 0.98 | 8 | ||||||||||||||||||||
1008 | A | 8 | 58.8 | 7 | max 5.88 | 53 (46) | 33 | |||||||||||||||
B | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
L | 2.94 | 20 | max. 4.9 | 1078 | 55 (48) | 34.5 | 5.5 | |||||||||||||||
M | 6 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | A | M12 x 1.0 | 10 | 1.96 | 98 | 15 | max. 9.8 | 1470 | 68 (60) | 45 | 5 | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | |||||
B | 2.45 | 30 | ||||||||||||||||||||
L | 6.86 | 50 | 1960 | 71 (63) | 47.5 | 5.5 | - | |||||||||||||||
M | 14 | |||||||||||||||||||||
H | 6 | |||||||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9.8 | 176 | 75 | max. 8.9 | 2156 | 78 (70) | 52.5 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||||
M | 20 | |||||||||||||||||||||
H | 8 | |||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 14.7 | 235 | 110 | max. 9.8 | 2940 | 90 (75) | 57.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | ||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 13 | |||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 230 | max. 18.1 | 3528 | 110 (93) | 63 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | ||||||
M | 60 | |||||||||||||||||||||
H | 25 | |||||||||||||||||||||
2022 | L | M20 x 1.5 | 22 | 44.1 | 392 | 73 | max. 39.2 | 3920 | 126.5 (112) | 76 | 14.5 | |||||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 15 | |||||||||||||||||||||
2530 | L | M25 x 1.5 | 30 | 88.2 | 490 | 390 | max. 29.4 | 6370 | 158 (140) | 95 | 15 | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | ||||||
M | 175 | |||||||||||||||||||||
H | 75 | |||||||||||||||||||||
2725 | L | M27 x 1.5 | 25 | 79 | 539 | 420 | max. 27.3 | 6370 | 137.5 (117.5) | 77.5 | 23 | 20 | ||||||||||
M | 105 | |||||||||||||||||||||
H | 47 | |||||||||||||||||||||
3035 | L | M30 x 1.5 | 35 | 196 | 1176 | 1560 | max. 47.1 | 14700 | 190 (171.5) | 116.5 | 20 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 390 | |||||||||||||||||||||
H | 173 | |||||||||||||||||||||
Werte für Maß L in ( ) sind für MAKS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Art der Aufprallgeschwindigkeit | Bereich der Aufprallgeschwindigkeit | Max. Betriebszyklus |
A Niedrige Drehzahl B L | 0.3~1m/s | 60Zyklen/min * |
Mittlere Geschwindigkeit M | 0.3~2m/s | |
Hohe Geschwindigkeit H | 0.3~3m/s |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MAKS0604B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M6 | 0.3 | Öffnung mit Konusgewinde | EN 1.4305 Äquiv. | 1 | 29 | 2 | 363 | 3 | 45 | 13.5 | No Cap | M6X0.75 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Vorgefertigte Ausführung | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dämpfer / Voreingestellte Dämpfung, die Teilenummer ist MAKS0604B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAKS0604B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. absorbierte Energie(J)
Ausführung mit Öffnung
Haupteinheits-Material
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Äquivalentmasse(kgf)
Max. Widerstandskraft(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)(J/min)
Kappe
Gewindegröße M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MAKC0604B |
MAKC0604L |
MAKC0805A |
MAKS0604L |
MAKS0805A |
MAKS0805B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M6 | 0.3 | Öffnung mit Konusgewinde | EN 1.4305 Äquiv. | 1 | 33 | 2 | 363 | 3 | 45 | 13.5 | With Cap | M6X0.75 | |
44.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M6 | 0.5 | Öffnung mit Konusgewinde | EN 1.4305 Äquiv. | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 22.5 | With Cap | M6X0.75 | |
24.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M8 | 0.39 | Öffnung mit Konusgewinde | EN CW614N Äquiv. | 1 | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 17.6 | With Cap | M8X0.75 | |
37.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M6 | 0.5 | Öffnung mit Konusgewinde | EN 1.4305 Äquiv. | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 22.5 | No Cap | M6X0.75 | |
23.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 0.39 | Öffnung mit Konusgewinde | EN CW614N Äquiv. | 1 | 32 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 17.6 | No Cap | M8X0.75 | |
22.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 0.68 | Öffnung mit Konusgewinde | EN CW614N Äquiv. | 1 | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 22.5 | No Cap | M8X0.75 |