Rohrverteiler / Gewinde wählbar / Material wählbar / konfigurierbar / Ausführung wählbar (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverteiler / Gewinde wählbar / Material wählbar / konfigurierbar / Ausführung wählbar
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Rohrverteiler mit Innengewinde. -Der Rohranschlusstyp ist 1-Wege.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGMM25A-4

Rohrverteilerblöcke/Buchsen mit Gewinde/Auslässe 1 Reihe/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
StandardKonfigurierbare Ausführung
Ausführung T1Ausführung T2Ausführung T1Ausführung T2
Außengewinde beidseitigSGMSGMSSGMF-EN 1.0035 Äquivalent*Galvanisch verzinkt
SUMH-SUMHFSUMHSFEN 1.4301 Äquivalent-
Außengewinde einseitig
Innengewinde einseitig
SGMASGMSASGMAF-EN 1.0035 Äquivalent*Galvanisch verzinkt
SUMHASUMHHSUMHAFSUMHHFEN 1.4301 Äquivalent-
Innengewinde beidseitigSGMM-SGMFM-EN 1.0035 Äquivalent*Galvanisch verzinkt
SUMHM-SUMHFM-EN 1.4301 Äquivalent-
* Stutzen für 50A ist EN 1.0038 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer-H (Anzahl an Bohrungen)-P-S-Q
SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A
-
-
-
3
4
3

-

P70

-

S60

-

Q70
■Ausführung mit Außengewinde beidseitig/Außengewinde einseitig, Innengewinde einseitig
Teile-nummerH (Anzahl an Bohrungen)P, S, Qd1d2d3Dd
AusführungNr.Standardkonfigurierbar 1mm-SchritteRc(PT)R
(PT)
Rc
(PT)
Werkstoff: EN 1.0035 ÄquivalentMaterial: Edelstahl
StandardKonfigurierbare AusführungAusführung T1Ausführung T2
Ausführung T1
SGM
SUMH
SGMA
SUMHA
Ausführung T2
SGMS

SGMSA
SUMHH
Ausführung T1
SGMF
SUMHF
SGMAF
SUMHAF
Ausführung T2

SUMHSF

SUMHHF
15A2
3
4
5
6
3535 (45)~1501/8-1/21/221.716.116.1
20A3535 (45)~1501/41/83/43/427.221.621.4
25A4040 (50)~1503/81/4113427.627.2
32A5050 (60)~1501/23/81 1/41 1/442.735.735.5
40A6060 (70)~1503/41/21 1/21 1/248.641.641.2
50A100100~1501-2-60.552.9-

Bei einseitigem Außengewinde, einseitigem Innengewinde ist die Ausführung P, S und Q konfigurierbar, die kleinsten konfigurierbaren Werte gelten nur für das Maß Q (Ende Innengewinde) und stehen in ().
Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich von L= (H-1)xP+S+Q≤700 50A sind nur für EN 1.0035 Äquivalent und SGMF erhältlich.
■Innengewinde beidseitig
Teile-nummerH
(Anzahl Öffnungen)
P, S, Qd1d2Dd
AusführungNr.Standardkonfigurierbar 1mm-SchritteRc(PT)Rc(PT)Werkstoff: EN 1.0035 ÄquivalentMaterial: Edelstahl
StandardKonfigurierbare Ausführung
Ausführung T1
SGMM
SUMHM
Ausführung T1
SGMFM
SUMHFM
15A2
3
4
5
6
4535 (45)~1501/81/221.716.116.1
20A4535 (45)~1501/43/427.221.621.4
25A5040 (50)~1503/813427.627.2
32A6050 (60)~1501/21 1/442.735.735.5
40A7060 (70)~1503/41 1/248.641.641.2

Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich L= (H-1)xP+S+Q≤700. Bei Ausführung mit konfigurierbarem P-, S- Q-Gewinde sind die erforderlichen Mindestmaße für S und Q in ( ) angegeben.
T2-Ausführung nicht erhältlich bei Ausführung mit beidseitigem Innengewinde.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SGMM25A-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl Bohrungen/Kreisläufe H Werkstoff Rohrendform – 1. Anschlussstück Rohrendform – 2. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung Maß linkes Ende S
(mm)
Steigung P
(mm)
Maß rechtes Ende Q
(mm)
Rohrendform Rechtes Ende Ø Q
(mm)

50.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1B1B3/8BPitch Fixed505050Both Ends Tapped-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrverteiler Ausführung mit Rohröffnung 1-Weg Mit Mehrpunktverbindung Ausführung mit Innengewinde (Rc)

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverteiler / Gewinde wählbar / Material wählbar / konfigurierbar / Ausführung wählbar , die Teilenummer ist SGMM25A-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGMM25A-4.

Produktvarianten

Teilenummer
SGM15A-5
SGM15A-6
SGM20A-2
SGMM25A-5
SGMM25A-6
SGMM32A-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl Bohrungen/Kreisläufe H Werkstoff Rohrendform – 1. Anschlussstück Rohrendform – 2. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung Maß linkes Ende S
(mm)
Steigung P
(mm)
Maß rechtes Ende Q
(mm)
Rohrendform Rechtes Ende Ø Q
(mm)

48.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)1/2B1/2B1/8BPitch Fixed353535Both Ends Threaded-

55.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)1/2B1/2B1/8BPitch Fixed353535Both Ends Threaded-

29.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R)3/4B3/4B1/4BPitch Fixed353535Both Ends Threaded-

59.47 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1B1B3/8BPitch Fixed505050Both Ends Tapped-

67.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 106[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1B1B3/8BPitch Fixed505050Both Ends Tapped-

40.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102[Stahl] EN 1.0035 Äquiv.[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)[Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc)1 1/4B1 1/4B1/2BPitch Fixed606060Both Ends Tapped-

Ergänzungsartikel

Technischer Support