Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGMSA32A-3
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||||
Standard | Konfigurierbare Ausführung | |||||
Ausführung T1 | Ausführung T2 | Ausführung T1 | Ausführung T2 | |||
Außengewinde beidseitig | SGM | SGMS | SGMF | - | EN 1.0035 Äquivalent* | Galvanisch verzinkt |
SUMH | - | SUMHF | SUMHSF | EN 1.4301 Äquivalent | - | |
Außengewinde einseitig Innengewinde einseitig | SGMA | SGMSA | SGMAF | - | EN 1.0035 Äquivalent* | Galvanisch verzinkt |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | EN 1.4301 Äquivalent | - | |
Innengewinde beidseitig | SGMM | - | SGMFM | - | EN 1.0035 Äquivalent* | Galvanisch verzinkt |
SUMHM | - | SUMHFM | - | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | H (Anzahl an Bohrungen) | - | P | - | S | - | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | - - - | 3 4 3 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
■Ausführung mit Außengewinde beidseitig/Außengewinde einseitig, Innengewinde einseitig | ||||||||||||||
Teile-nummer | H (Anzahl an Bohrungen) | P, S, Q | d1 | d2 | d3 | D | d | |||||||
Ausführung | Nr. | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | Rc(PT) | R (PT) | Rc (PT) | Werkstoff: EN 1.0035 Äquivalent | Material: Edelstahl | ||||||
Standard | Konfigurierbare Ausführung | Ausführung T1 | Ausführung T2 | |||||||||||
Ausführung T1 SGM SUMH SGMA SUMHA | Ausführung T2 SGMS SGMSA SUMHH | Ausführung T1 SGMF SUMHF SGMAF SUMHAF | Ausführung T2 SUMHSF SUMHHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 35 | 35 (45)~150 | 1/8 | - | 1/2 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 35 | 35 (45)~150 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||
25A | 40 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||
32A | 50 | 50 (60)~150 | 1/2 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||
40A | 60 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | |||||
50A | 100 | 100~150 | 1 | - | 2 | - | 60.5 | 52.9 | - |
■Innengewinde beidseitig | ||||||||||
Teile-nummer | H (Anzahl Öffnungen) | P, S, Q | d1 | d2 | D | d | ||||
Ausführung | Nr. | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | Rc(PT) | Rc(PT) | Werkstoff: EN 1.0035 Äquivalent | Material: Edelstahl | |||
Standard | Konfigurierbare Ausführung | |||||||||
Ausführung T1 SGMM SUMHM | Ausführung T1 SGMFM SUMHFM | 15A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35 (45)~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 45 | 35 (45)~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25A | 50 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||
32A | 60 | 50 (60)~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||
40A | 70 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGMSA32A-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl Bohrungen/Kreisläufe H | Werkstoff | Rohrendform – 1. Anschlussstück | Rohrendform – 2. Anschlussstück | Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück | Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück | Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube | Ausführung | Maß linkes Ende S (mm) | Steigung P (mm) | Maß rechtes Ende Q (mm) | Rohrendform | Rechtes Ende Ø Q (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pitch Fixed | 50 | 50 | 50 | One End Threaded, One End Tapped | - |
Loading...
Ausführung | Rohrverteiler | Ausführung mit Rohröffnung | 1-Weg | Mit Mehrpunktverbindung | Ausführung mit Innengewinde (Rc) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverteiler / Gewinde wählbar / Material wählbar / konfigurierbar / Ausführung wählbar , die Teilenummer ist SGMSA32A-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGMSA32A-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Rohrendform – 1. Anschlussstück
Rohrendform – 2. Anschlussstück
Rechtes Ende Ø Q(mm)
Ausführung
Anzahl Bohrungen/Kreisläufe H
Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück
Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück
Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube
Ausführung
Maß linkes Ende S(mm)
Steigung P(mm)
Maß rechtes Ende Q(mm)
Rohrendform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SGM15A-5 |
SGM15A-6 |
SGM20A-2 |
SGMSA32A-4 |
SGMSA32A-5 |
SGMSA32A-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anzahl Bohrungen/Kreisläufe H | Werkstoff | Rohrendform – 1. Anschlussstück | Rohrendform – 2. Anschlussstück | Rohre – Schraubennenngröße – 1. Anschlussstück | Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück | Mehrpunktverbindung – Nenngröße Anschlussschraube | Ausführung | Maß linkes Ende S (mm) | Steigung P (mm) | Maß rechtes Ende Q (mm) | Rohrendform | Rechtes Ende Ø Q (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Pitch Fixed | 35 | 35 | 35 | Both Ends Threaded | - | |
55.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Pitch Fixed | 35 | 35 | 35 | Both Ends Threaded | - | |
29.23 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Pitch Fixed | 35 | 35 | 35 | Both Ends Threaded | - | |
61.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 4 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pitch Fixed | 50 | 50 | 50 | One End Threaded, One End Tapped | - | |
71.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pitch Fixed | 50 | 50 | 50 | One End Threaded, One End Tapped | - | |
81.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Innengewinde (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | Pitch Fixed | 50 | 50 | 50 | One End Threaded, One End Tapped | - |