Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / V-Klappschellen für TC-Stutzen / mittlerer Druck

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / V-Klappschellen für TC-Stutzen / mittlerer Druck

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Sanitärklemme für mittleren und hohen Druck. [Werkstoff] EN 1.4308 Equiv.
Fittings f Rohre f d Lebensmittelb./Anschlusskl. f gerades Rohr m Dichtfl./Mittlerer Druck:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffEmpfohlener Betriebsdruck
SNCPHEN 1.4308 Äquivalent1S~2S: 0~1MPa
2.5S~3S:0~0.8MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
SNCPW2S
Teile-nummerDABStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1~910~20
SNCPH1S6597 88
1.5S
2S7910996
2.5S94128104
3S107143110
SNCPH1S und 1.5S weisen die gleiche Form auf.
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNCPH1S
SNCPH1.5S
SNCPH2S
SNCPH2.5S
SNCPH3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennbereich Außen-Ø D Nenngröße
(Ø)

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.0S bis 2.0S1.0S

18.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.0S bis 2.0S1.5S

21.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.0S bis 2.0S2.0S

28.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S2.5S

35.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.5S bis 4.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings f Rohre f d Lebensmittelb./Anschlusskl. f gerades Rohr m Dichtfl./Mittlerer Druck:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Klemme Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus Ausführung Medium and High Pressure Use

Ergänzungsartikel

Technischer Support