Hersteller-Teilenummer: DKPRJ4
Marke: MISUMI
Preis: 3.67 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DKPRJ4
Teile-nummer | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Teile-nummer | d2 | D | L | L1 | L2 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | d1 | 1~4 Stk. | 5~20 Stk. | |||||
DKPRJ | 4 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | 1.0 | ||
6 | 4.5 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 1.0 | |||
8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 17.5 | 1.5 | |||
10 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 20.0 | 2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKPRJ4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kupferrohrfittings / Stiftringverbinder, die Teilenummer ist DKPRJ4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKPRJ4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DKPRJ10 |
DKPRJ6 |
DKPRJ8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |